Schneider-Electric
 
1149551 Bilde- efo
1149551
Defem - threaded rod - B41 - stainless steel AISI 316L - M8 - 1000mm
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Defem
Produkt eller type komponent Gjengestag
Kortnavn utstyr B41
Komplementær
Materiale Syrefast rustfritt stål AISI316L
Atmosfærisk korrosivitets kategori C5-M
Gjengetype M8
Høyde 8 mm
Bredde 8 mm
Lengde 1000 mm
Vekt 32 kg / sett á 100
Miljø
Miljødata Lokale med nesten permanent høyt nivå av nivå fukt, luftforurensninger og salt rense-ing planter og offshore
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 0,8 cm
Pakke 1 Bredde 0,8 cm
Pakke 1 Vekt 100 cm
Package 1 Weight 330 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja