Schneider-Electric
 
13576 Bilde- efo
13576
koblingsstykke - 80 A - 8 hull
El-nummer El-nummer: 
1744442
EAN EAN: 
3303430135760
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Kaedra
Mini Pragma
Pragma C
Pragma D
Produkt eller type komponent Tilkoplingsblokk
Komplementær
[In] merkestrøm 80 A
[Ui] isolasjonsspenning 500 V
Antall rekkeklemmer 1 ( skrue + rask) med 8 kurs
Fordelingsblokk utgående 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Marked Komersielle bygninger
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,5 cm
Pakke 1 Bredde 10,5 cm
Pakke 1 Vekt 10,5 cm
Package 1 Weight 28 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 5
Pakke 2 Høyde 2 cm
Pakke 2 Bredde 8,5 cm
Pakke 2 Lengde 10,5 cm
Pakke 2 Vekt 145 g
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 100
Pakke 3 Høyde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Lengde 40 cm
Pakke 3 Vekt 3,41 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar