Schneider-Electric
 
13981 Bilde- efo
13981
Kaedra - til modul - 1 x 12 moduler - 1+1 rekkeklemmer
El-nummer El-nummer: 
1744478
EAN EAN: 
3303430139812
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Mureva
Produktnavn Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent Værbestandig kabinett
Kapslingstype Kabinett for modulær enhet
Monteringsplate beskrivelse Hullet
Komplementær
Montering av kapsling Overflate
9 mm polbredde 24
Antall 18 mm moduller per rad 12
Totalt antall 18 mm moduler 12
Antall vannrette rekker 1
Elektrisk isolasjonsklasse Dobbel issolasjon
Klasse II
Inkludert utstyr 1 markerings kit
1 ledningsstropp
1 terminal block 16 holes
1 terminal block support
Type frontdeksel Reverserbar
Gjennomsiktig
Effekttap i W 24 W
[In] merkestrøm 63 A
Type festeskinne DIN
Number of pre-cutouts PG ISO 17
Antall rekkeklemmer 1 jord ( skrutilkopling) med 16 kurs
Fordelingsblokk utgående 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm²
Beskrivelse av låsemuligheter Optional keylock
Kapslingsmateriale Self-extinguishing polymer
Bredde 340 mm
Høyde 280 mm
Dybde 160 mm
Innvendig dybde 88 mm
Farge Dør: transparent grønn
Kapsling: Lys grå ( RAL 7035)
Miljø
Standarder IEC 60670
EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
Brannmotstand 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-bestandig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010
UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori II
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 16,500 cm
Pakke 1 Bredde 36,000 cm
Pakke 1 Vekt 28,500 cm
Package 1 Weight 2,025 kg
Enhetstype pakke 2 P12
Antall enheter i pakke 2 48
Pakke 2 Høyde 111,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Lengde 120,000 cm
Pakke 2 Vekt 109,200 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold Halogenfritt produkt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland IT
Garantiperiode
Garanti 18 months