Schneider-Electric
 
170AAO92100 Bilde- efo
170AAO92100
4 ut ana, +/-10V, 4-20mA
El-nummer El-nummer: 
4500955
EAN EAN: 
3595861147720
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Momentum automation platform
Produkt eller type komponent Analogue output base
Komplementær
Analog utgangsnummer 4
Datoformat Fulle 16 bits signert
Analog utgangsområde +/- 10 V 12 bits + merke >= 1 kOhm
4...20 mA 12 bits + merke <= 0.6 kOhm
Maximum load capacitance 1 µF
Feiltolleranse +/- 0.2 % av full skala +/- 10 V 25 °C
+/- 0.25 % full skala +/- 10 V 60 °C
+/- 0.4 % av full skala 4...20 mA 25 °C
+/- 0.5 % av full skala 4...20 mA 60 °C
Temperature drift 10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
30 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
Oppdateringstid 2 ms
Fullskala 10 V +/- 10 V
2 mA 4...20 mA
Feilstatus Hold
Reset to full scale
Reset til null
Isolasjon mellom kanaler og jord 500 V AC i 1 minutt
Maksimalt effekttap i W 8,5 W
Beskyttelsestype Intern 2 A slow-blow
Kortslutningsvern utgang With in voltage circuit
Eksternt effektbehov +/- 30 V DC
24 V DC
Tillatt felles spenningstype 250 V 47...63 Hz AC mellom kanaler til bakken
250 V 47...63 Hz DC
Beskyttet mot feil faserekkefølge Intern
Merking CE
Lokal varsling Kanalstatus: 4 LEDs
Strømforbruk 150 mA på 24 V DC aktuator
530 mA på 24 V DC base
Modul format Standard
Høyde 125 mm
Dybde 47,5 mm
Bredde 141,5 mm
Vekt 0,215 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
Overflatebeskyttelse TC
Motstand mot elektrostatisk utladning 4 kV kontakt i samsvar med IEC 801-2
8 kV på lufta i samsvar med IEC 801-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m 80...1000 MHz i samsvar med IEC 801-3
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % uten kondens
Driftshøyde <= 5000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 375,0 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 18,0 cm
Forpakning 1 lengde 26,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 3,75 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm