Schneider-Electric
 
1772054 Bilde- efo
1772054
Thorsman bits PH2x25mm, Phillips, sett av 2 stk
El-nummer El-nummer: 
8815837
EAN EAN: 
7315881772056
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type komponent Screw bit
Kortnavn utstyr PH
Antall pr. sett Sett á 2
Komplementær
Driver slutten form 1/4" sekskantet
Kompatibilitet Philips driver end
Extension socket
Lengde 25 mm
Materiale Herdet stål
Miljø
Standarder ISO 1173-1975
DIN 3126
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 4,0 g
Forpakning 1 høyde 0,6 cm
Forpakning 1 bredde 0,7 cm
Forpakning 1 lengde 2,3 cm
Enhetstype forpakning 2 BLP
Antall enheter forpakning 2 2
Forpakning 2 vekt 12,0 g
Forpakning 2 høyde 0,8 cm
Forpakning 2 bredde 5,0 cm
Forpakning 2 lengde 9,9 cm
Enhetstype forpakning 3 BB1
Antall enheter forpakning 3 20
Forpakning 3 vekt 164,0 g
Forpakning 3 høyde 4,2 cm
Forpakning 3 bredde 8,0 cm
Forpakning 3 lengde 18,6 cm
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months