Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
<= 375 V DC
380 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetisk utløsningsnivå
|
8 x In
|
[Ics] service bryteevne
|
37,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Kontrolltype
|
Manual utløsning test
Kipp
|
Lokal varsling
|
Trip indicator
PÅ/AV indikasjon
|
Monteringsmetode
|
Klips på
|
Montering
|
35 mm symmetrical DIN rail
|
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet
|
Nei
|
9 mm polbredde
|
9
|
Høyde
|
103 mm
|
Bredde
|
81 mm
|
Dybde
|
81 mm
|
Vekt
|
0,72 kg
|
Mekanisk levetid
|
20000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
5000 sykluser
|
Tilpasset for hengelås
|
Låsbar med hengelås
|
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer
|
Integrated padlocking
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tunnelklemmer16…70 mm² stiv
Tunnelklemmer10…50 mm² fleksibel
|
Avmantlings lengde
|
20 mm
|
Tiltrekkningsmoment
|
6 N.m
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Separat blokk
|