Schneider-Electric
 
18667 Bilde- efo
18667
NG125N- B karakteristikk 100A - 4pol - modulær effektbryter
El-nummer El-nummer: 
1604204
EAN EAN: 
3303430186670
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter NG125
Serie Acti9
Produktnavn Acti9 NG125
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr NG125N
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 4P
Antall poler med vern 4
[In] merkestrøm 100 A på 40 °C
Type nettverk AC
DC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode B
Bryteevne 20 kA Icu på <= 500 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
10 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
25 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
50 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-2
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 380 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utløsningsnivå 4 x In
[Ics] service bryteevne 37,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Manual utløsning test
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Trip indicator
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet Nei
9 mm polbredde 12
Høyde 103 mm
Bredde 108 mm
Dybde 81 mm
Vekt 0,96 kg
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 5000 sykluser
Tilpasset for hengelås Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter Integrated padlocking
Tilkoblingsklemmer Tunnelklemmer16…70 mm² stiv
Tunnelklemmer10…50 mm² fleksibel
Avmantlings lengde 20 mm
Tiltrekkningsmoment 6 N.m
Jordfeilbeskyttelse Separat blokk
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK05 i samsvar med EN/IEC 62262
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori IV
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift −30…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,6 cm
Pakke 1 Bredde 12,4 cm
Pakke 1 Vekt 15,7 cm
Package 1 Weight 1,047 kg
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 13,051 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja