Schneider-Electric
 
19055 Bilde- efo
19055
Vigi NG125 3-125 300-3000 mA
El-nummer El-nummer: 
1605025
EAN EAN: 
3303430190554
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr Vigi NG125
Antall poler 3P
[In] merkestrøm 125 A
Type nettverk AC
Jordfeil følsomhet 300 mA
1000 mA
500 mA
3000 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse Justerbar momentant/selektiv/forsinket
Jordfeilvern klasse Type A
Komplementær
Plassering av utstyr i systemet Utgang
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 440...500 V AC 50/60 Hz
Jordfeil utløsning teknologi Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV i samsvar med IEC 60947-2
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk forbindelse med MCB By screws
9 mm polbredde 11
Bredde 180 mm
Vekt 0,75 kg
Elektrisk levetid 10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Tilkoblingsklemmer Tunnelklemmer10…50 mm² fleksibel
Tunnelklemmer16…70 mm² stiv
Avmantlings lengde 20 mm
Tiltrekkningsmoment 6 N.m
Miljø
Standarder IEC 60947-2
IP-grad IP40 conforming to IEC 60947-2
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet 8/20 µs impulsmotstand, 5000 A i samsvar med IEC 60947-2
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Driftshøyde 2000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 10,0 cm
Pakke 1 Bredde 14,0 cm
Pakke 1 Vekt 26,0 cm
Package 1 Weight 780,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 8
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 6,727 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar