Schneider-Electric
 
19088 Bilde- efo
19088
Dreiehåndtak NG125
El-nummer El-nummer: 
1604985
EAN EAN: 
3303430190882
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter NG125
Produkt eller type komponent Dreiehåndtak
Tilbehør / type del Tilbehør for styring
Farge på grep Svart
Farge på frontplate til grep Svart
Type montering av dreiehåndtak Forlenget
Komplementær
Monteringsmetode Fast
Dreiehåndtak monterinsposisjon Front
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,8 cm
Pakke 1 Bredde 9,5 cm
Pakke 1 Vekt 34,0 cm
Package 1 Weight 463,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 9
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 4,677 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar