Schneider-Electric
 
2190052 Bilde- efo
2190052
Thorsman Skrueclips TCS-C3 22-26, Sort, pakke av 50
El-nummer El-nummer: 
1322187
EAN EAN: 
7315882190057
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type komponent Screw clip
Kortnavn utstyr TCS
Applikasjon Installasjon av rundkabel
Tilgjengelig utstyr Skrue
Fargetone Sort ( NCS S 9000-N)
Antall pr. sett Sett á 50
Komplementær
Installasjonstype Innendørs/utendørs
Montering Tak
Vegg
Type skruehode Cross slotted
Form på skrutrekker Philips No 2
Anvendes til 22…26 mm round cable
Lengde 45 mm
Innbyggingsdybde 23 mm
Skrue diameter 5 mm
Materiale PP (polypropylen): clip
Galvanisert stål, C3: screw
Vekt 0,0065 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −40…80 °C
Miljøegenskaper UV-bestandig
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 7,492 g
Forpakning 1 høyde 4,5 cm
Forpakning 1 bredde 1,5 cm
Forpakning 1 lengde 3,3 cm
Enhetstype forpakning 2 P12
Antall enheter forpakning 2 18000
Forpakning 2 vekt 145,468 kg
Forpakning 2 høyde 64,5 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 120 cm
Enhetstype forpakning 3 BB1
Antall enheter forpakning 3 50
Forpakning 3 vekt 374,6 g
Forpakning 3 høyde 8,7 cm
Forpakning 3 bredde 9,4 cm
Forpakning 3 lengde 13 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja