Schneider-Electric
 
2191010 Bilde- efo
2191010
Thorsman Skrueclips TCS-X-C3 8-12, SECOR, Hvit, pakke av 100
El-nummer El-nummer: 
1322153
EAN EAN: 
7332418019538
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type komponent Screw clip
Kortnavn utstyr TCS
Applikasjon Installasjon av rundkabel
Tilgjengelig utstyr Skrue
Fargetone Hvit ( NCS S 0500-N)
Antall pr. sett Sett á 100
Komplementær
Installasjonstype Innendørs/utendørs
Montering Tak
Vegg
Type skruehode Cross slotted
Form på skrutrekker T20
Anvendes til 8…12 mm round cable
Lengde 32 mm
Innbyggingsdybde 21 mm
Skrue diameter 5 mm
Materiale PP (polypropylen): clip
Galvanisert stål, C3: screw
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −40…80 °C
Miljøegenskaper UV-bestandig
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 3,5 g
Forpakning 1 høyde 1,1 cm
Forpakning 1 bredde 3,2 cm
Forpakning 1 lengde 1,91 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 100
Forpakning 2 vekt 404,0 g
Forpakning 2 høyde 8,8 cm
Forpakning 2 bredde 9,4 cm
Forpakning 2 lengde 13,6 cm
Enhetstype forpakning 3 BB2
Antall enheter forpakning 3 1000
Forpakning 3 vekt 4,103 kg
Forpakning 3 høyde 13 cm
Forpakning 3 bredde 18,5 cm
Forpakning 3 lengde 45 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja