Schneider-Electric
 
25339 Bilde- efo
25339
C60L/B 63-1 Automatsikring
El-nummer El-nummer: 
1602809
EAN EAN: 
3303430253396
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter C60
Serie Multi 9
Produktnavn C60
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr C60L
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 1P
Antall poler med vern 1
[In] merkestrøm 63 A på 40 °C
Type nettverk DC
AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode B
Bryteevne 6 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
25 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
25 kA Icu på 60 V DC 1P i samsvar med EN/IEC 60947-2
50 kA Icu på 130 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-2
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 230 - 240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utløsningsnivå 3.2...4.8 x In
[Ics] service bryteevne 25 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
3 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
12,5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse 3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet Nei
9 mm polbredde 2
Høyde 81 mm
Bredde 18 mm
Dybde 73 mm
Vekt 0,12 kg
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Tunnelklemmer25 mm² fleksibel
Tunnelklemmer35 mm² stiv
Tiltrekkningsmoment Hovedstrøm: 3,5 N.m upside
3,5 N.m downside
Produktkompatibilitet C60 auxiliary
C60 accessories
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
EN 60898
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 7,2 cm
Pakke 1 Bredde 1,8 cm
Pakke 1 Vekt 8,5 cm
Package 1 Weight 0,125 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months