|
|
|
26794
C60 - earth leakage add-on block - Vigi C60 - 3P - 63A - 300mA
|
|
|
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent
|
Add-on residual current devices
|
Kortnavn utstyr
|
Vigi C60
|
Antall poler
|
3P
|
[In] merkestrøm
|
63 A
|
Type nettverk
|
AC
|
Jordfeil følsomhet
|
300 mA
|
Jordfeilbryter tidsforsinkelse
|
Valgbar
|
Jordfeilvern klasse
|
Type A-SI
|
Komplementær
Plassering av utstyr i systemet
|
Utgang
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
220...415 V AC 50/60 Hz
|
Jordfeil utløsning teknologi
|
Voltage dependent
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Uimp] nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-2
|
Montering
|
35 mm symmetrical DIN rail
|
Elektrisk forbindelse med MCB
|
By screws
|
9 mm polbredde
|
7
|
Høyde
|
87 mm
|
Bredde
|
117 mm
|
Dybde
|
74 mm
|
Vekt
|
0,21 kg
|
Mekanisk levetid
|
20000 sykluser
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tunnelklemmer0,5…25 mm² Fleksibel
Tunnelklemmer0,5…35 mm² Stiv
|
Avmantlingslengde
|
14 mm
|
Tiltrekkningsmoment
|
3,5 N.m
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 60947-2
|
Tropisk beskyttelse
|
2 i samsvar med IEC 60947-2
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 55 °C
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,6 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
14,9 cm
|
Package 1 Weight
|
0,244 kg
|
|
|