[In] merkestrøm
|
1,5 A på 25 °C
|
Tillatt spenning
|
1000 V AC/DC peak, mellom kontakter
1500 V AC/DC peak, mellom kontakter og skjerm
|
Isolasjonsmotstand
|
Første isolasjonsmotstand: <= 500 MOhm på 100 V DC
|
AWG måler
|
AWG 25...AWG 22
|
Mekanisk levetid
|
750 sykluser
|
Koblingsdemping
|
>= 45 dB på 30…100 MHz
>= 85 - 20 x log(f) dB på 100…1000 MHz
|
Antall pinner
|
8 pinner av kobberlegering og forgylt i samsvar med IEC 60603-7
|
Beskyttelsestype
|
Metallisk: 360° selvjustering + jordledertilkobling
Integrert kortslutningsbarriere
|
Trekkraft
|
50 N under 60 s
|
Overføringsimpedanse
|
<= 0.1 Ohm at 1 MHz
<= 0.2 Ohm at 10 MHz
<= 1.6 Ohm at 80 MHz
|
Transersalt konverteringstap
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB på 1…100000 kHz
|
Verktøy type
|
Punch down tool
Quick termination tool
|
Kabelens ytre diameter
|
0,9…1,4 mm
|
Type skjerming
|
F/UTP
U/FTP
SF/UTP
S/FTP
F/FTP
|
Kommunikasjonsnettverk kattegori
|
5e
|
Type nettverk
|
1000BASE-T
|
Kommunikasjonsport protokoll
|
VoIP (Voice IP)
|
Produktkompatibilitet
|
RJ45 plug
|
Overføringsfrekvens
|
0…100 MHz
|
Type footprint
|
DPM
|
Høyde
|
31 mm
|
Lengde
|
36 mm
|
Bredde
|
17 mm
|
Targeted region
|
Europe
|