Schneider-Electric
 
31109 Bilde- efo
31109
Lastbryter Compact INS320 4P
El-nummer El-nummer: 
4321239
EAN EAN: 
3303430311096
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produkt eller type komponent Lastbryter
Produktnavn ComPacT INS
Antall poler 4P
Type nettverk AC
DC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-22A: 320 A DC 250 V 4 poler i serie
DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-23A: 320 A DC 250 V 4 poler i serie
[Ui] isolasjonsspenning 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm 320 A på 60 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning 330 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50/60 Hz
50 kA lastbryter alene 690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja
Kontaktposisjonsindikering Ja
Synlig brudd Nei
Forurensninggrad 3
Komplementær
Kontrolltype Direkte frontmontert dreiehåndtak
Farge på grep Svart
Monteringsmetode Fast
Montering Plate
Skinne
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Maks effekt AC-23: 160 kW på 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 185 kW på 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 185 kW på 480 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 220 kW på 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW på 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW på 230 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
Rated duty Ubrutt
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 11,5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
20 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
4 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3
4,9 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid 10000 sykluser
Elektrisk levetid AC-22A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 1000 sykluser 250 V DC
Senteravstand fane 45 mm
Høyde 205 mm
Bredde 185 mm
Dybde 130 mm
Vekt 4,9 kg
Miljø
Standarder IEC 60947-3
IEC 60947-1
Produktsertifikater CCC
KEMA-KEUR
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 i samsvar med EN 50102
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 18,5 cm
Pakke 1 Bredde 19,4 cm
Pakke 1 Vekt 22,4 cm
Package 1 Weight 6,0 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 4
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 40 cm
Pakke 2 Lengde 60 cm
Pakke 2 Vekt 24 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months