Schneider-Electric
 
31306 Bilde- efo
31306
Spredersett for lastbryter INS630b-1600 3p
El-nummer El-nummer: 
4390873
EAN EAN: 
3303430313069
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Spreder
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med Compact INS effektbryter
Compact INV effektbryter
Antall poler 4P
Antall pr. sett Sett á 4
Komplementær
Senteravstand fane 95 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,871 kg
Forpakning 1 høyde 5,8 cm
Forpakning 1 bredde 21,7 cm
Forpakning 1 lengde 27 cm
Enhetstype forpakning 2 P12
Antall enheter forpakning 2 32
Forpakning 2 vekt 107,168 kg
Forpakning 2 høyde 42 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 120 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 4
Forpakning 3 vekt 11,896 kg
Forpakning 3 høyde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja