Schneider-Electric
 
3764025 Bilde- efo
3764025
Thorsman multi-purpose skrue, TMP-C3, Secor, 5x41mm, pakke av 100
El-nummer El-nummer: 
1359892
EAN EAN: 
7315880115120
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type komponent Skrue
Kortnavn utstyr TMP
Applikasjon Gipsplater
Betong
Skruetype Helt gjenget
Verktøy type Skrutrekker
Antall pr. sett Sett á 100
Komplementær
Borediameter 4 mm
Skrue diameter 5 mm
Skruelengde 41 mm
Type skruehode Countersunk
Form på skrutrekker Philips No 2
Materiale Screw: Herdet stål electroplated
Atmosfærisk korrosivitets kategori C3
Miljø
Standarder ISO 12944-2
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 3,4 g
Forpakning 1 høyde 0,7 cm
Forpakning 1 bredde 0,7 cm
Forpakning 1 lengde 4 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 100
Forpakning 2 vekt 380,0 g
Forpakning 2 høyde 6,2 cm
Forpakning 2 bredde 6,8 cm
Forpakning 2 lengde 12 cm
Enhetstype forpakning 3 SFP
Antall enheter forpakning 3 1000
Forpakning 3 vekt 3,82 kg
Forpakning 3 høyde 6,2 cm
Forpakning 3 bredde 24 cm
Forpakning 3 lengde 35,8 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja