|
|
|
3782011
Thorsman selvskjærende skrue med stort hode, TSC 4,2x13, pakke av 1000
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Thorsman
|
Produkt eller type komponent
|
Skrue
|
Kortnavn utstyr
|
TSC
|
Applikasjon
|
Metallplate 2 x 0,9 mm
De fleste materialer
|
Skruetype
|
Fully threaded with twin thread
|
Verktøy type
|
Skrutrekker
Powerdriver
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1000
|
Komplementær
Skrue diameter
|
4,2 mm
|
Skruelengde
|
13 mm
|
Type skruehode
|
Stort tynt hode
|
Form på skrutrekker
|
Philips No 2
|
Materiale
|
Screw: Herdet stål electroplated
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
0,002 g
|
Forpakning 1 høyde
|
1,15 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
1,15 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
1,3 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
1000
|
Forpakning 2 vekt
|
1952,0 g
|
Forpakning 2 høyde
|
6 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
13,2 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
19,6 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
CAR
|
Antall enheter forpakning 3
|
1000
|
Forpakning 3 vekt
|
1,798 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
6,2 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
13,4 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
19,6 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|