Schneider-Electric
 
5504140 Bilde- efo
5504140
Thorsman - INKA-TSU101 - T-piece rising/front cover - 72 mm - natural
El-nummer El-nummer: 
1276806
EAN EAN: 
7315885504141
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produktnavn Thorsman INKA
Produkt eller type komponent T-stykke
Kanaldimensjoner 101 x 72 mm
Kanalmaterial Aluminium
Sammensetning av enhet Forside
Fargetone Natural
Materiale Aluminium naturlig anodisert
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Lengde 225 mm
Høyde 200 mm
Bredde 72 mm
Miljø
Direktiver 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
Standarder EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Omgivelsestemperatur drift −20…60 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 59,2 kg
Forpakning 1 høyde 22,5 cm
Forpakning 1 bredde 7,2 cm
Forpakning 1 lengde 20 cm
Enhetstype forpakning 2 PAL
Antall enheter forpakning 2 99
Forpakning 2 vekt 5860,8 kg
Forpakning 2 høyde 95 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 120 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja