|
|
|
5510210
YTTERHJØRNE INKA 161-2AN-YH
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
Thorsman INKA
|
Produkt eller type komponent
|
Utvendig hjørne
|
Tilgjengelig utstyr
|
Forside
|
Fargetone
|
Natural
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Kanalmaterial
|
Aluminium
|
Kanaldimensjoner
|
161 x 72 mm
|
Materiale
|
Aluminium Anodisert
|
Lengde
|
200 mm
|
Høyde
|
161 mm
|
Bredde
|
200 mm
|
Miljø
Direktiver
|
93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet
|
Standarder
|
EN 50085-1
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−20…60 °C
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
938 g
|
Forpakning 1 høyde
|
17 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
21,5 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
23 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|