Schneider-Electric
 
5510320 Bilde- efo
5510320
L-STYKKE INKA 161-3AN OPP-LS
El-nummer El-nummer: 
1276853
EAN EAN: 
7315885510326
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produktnavn Thorsman INKA
Produkt eller type komponent Bend 90 °
Tilgjengelig utstyr Forside
Fargetone Natural
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Kanalmaterial Aluminium
Kanaldimensjoner 161 x 72 mm
Retningsforandring type Oppover
Materiale Aluminium Anodisert
Lengde 200 mm
Høyde 200 mm
Bredde 72 mm
Miljø
Direktiver 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
Standarder EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Omgivelsestemperatur drift −20…60 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 828 g
Forpakning 1 høyde 10,7 cm
Forpakning 1 bredde 24,2 cm
Forpakning 1 lengde 25 cm
Enhetstype forpakning 2 PAL
Antall enheter forpakning 2 99
Forpakning 2 vekt 109,853 kg
Forpakning 2 høyde 95 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 120 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months