Schneider-Electric
 
5866295 Bilde- efo
5866295
Takramme for gjennomføring av fleksible slanger gjennom himlingstak.
El-nummer El-nummer: 
1289475
EAN EAN: 
7315880060482
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produktnavn Thorsman POL
Produkt eller type komponent Takramme
Anvendes til Fleksible rør
Fargetone Hvit ( NCS 0402-B91G)
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Festemetode Med skruer
Materiale Stål pulverlakkert
Diameter 140 mm
Høyde 40 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −15…60 °C
IP-grad IP40
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,5 cm
Pakke 1 Bredde 9 cm
Pakke 1 Vekt 18,5 cm
Package 1 Weight 320 g
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months