Schneider-Electric
 
5980062 Bilde- efo
5980062
CYB MELLOMVENDER SETT
El-nummer: 
1291413
EAN: 
7315880074267
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produktnavn Thorsman CYB
Produkt eller type komponent Bryter
Enhetens utseende Tilkoblingssett
Fargetone Hvit ( NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Bryterfunksjon Mellom
Aktuator Vippe
Merkestrøm 16 A
[Ue] merkespenning 250 V AC
Festemetode Klipses på
Materiale PC/ABS
Lengde 84 mm
Høyde 84 mm
Bredde 52 mm
Miljø
Standarder SS-EN 60669-1
Omgivelsestemperatur drift −20…40 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 124,900 g
Forpakning 1 høyde 84,000 mm
Forpakning 1 bredde 54,000 mm
Forpakning 1 lengde 84,000 mm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months