Schneider-Electric
713637 Bilde- efo
713637
Wibe - reducing piece W14/40-400 - left - steel pre-galvanized
Wibe
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Trays
Produkt eller type komponent Reducing piece
Kortnavn utstyr W14
Komplementær
Type of reducing Reducing to the left
Anvendes til Kabelrenne H= 40 mm B= 300 mm
Kabelrenne H= 40 mm B= 400 mm
Monteringsmetode Push-in
Festemetode By locking plug
Med bolt
Materiale Stål, pre-galvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori C2
Bredde 398 mm
Dybde 300 mm
Vekt 126 kg / sett á 100
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Package 1 Weight 1,26 kg