Schneider-Electric
 
713671 Bilde- efo
713671
Wibe - wall bracket HT-14 - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent Veggbrakett
Kortnavn utstyr HT-14
Miljødata Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Komplementær
Monteringssupport Vegg
Materiale Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori C3/C4
Høyde 30 mm
Bredde 104 mm
Dybde 30 mm
Vekt 18 kg / sett á 100
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
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil