Schneider-Electric
 
713917 Bilde- efo
713917
ARMATURFESTE W25, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
El-nummer: 
1377274
EAN: 
7321677139170
Wibe
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Trays
Produkt eller type komponent Luminaire bracket
Kortnavn utstyr W25
Mounting location Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
Komplementær
Anvendes til Cable tray H= 40 mm W= 400 mm
Material with surface treatment Stål, pre-galvanisert
Corrosion class C2
Høyde 62 mm
Bredde 401 mm
Dybde 30 mm
Vekt 23 kg / set of 100
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 230,000 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months