Schneider-Electric
 
A9C20833 Bilde- efo
A9C20833
kontaktor iCT - 3 poler - 3 NO - 25 A - 220..240 V AC
El-nummer El-nummer: 
4190623
EAN EAN: 
3606480088582
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Range of product Acti9
Produktnavn Acti9 iCT
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr ICT
Applikasjon Motor-heating-belysning
Poles 3P
[Ie] nominell driftsstrøm 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Kontakttype 3 NO
Type nettverk AC
Kontrolltype Fjernkontroll
Styrespenning 220...240 V AC 50 Hz
Komplementær
Nettverksfrekvens 50 Hz
[Ue] merkespenning 400V AC 50 Hz
Maks effekt 1,6 W på 400V AC
[Ui] isolasjonsspenning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV
Styrestrøms type Permanent
Switching frequency 100 switching operations/day
Lokal varsling Action indicator
Hold-in power consumption VA 4,6 VA
Starteffekt (VA) 34 VA
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde 4
Høyde 81 mm
Bredde 36 mm
Dybde 60 mm
Farge Hvit
Mekanisk levetid 1000000 sykluser
Elektrisk levetid 100000 sykluser IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 sykluser IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 sykluser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv
Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1…4 mm² fleksibel
Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5…6 mm² stiv
Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5…2,5 mm² stiv
Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5…2,5 mm² fleksibel
Tiltrekkningsmoment Styrekrets: 0,8 N.m
Hovedstrøm: 0,8 N.m
Produktkompatibilitet IACTc
IACTp
IACTs
IATEt
Kompatibilitetskode ICT
Marked Komersielle bygninger
Bolig
Miljø
Standarder IEC/EN 61095
Støynivå 30 dB
Varmeavgivelse 1,6 W på 50/60 Hz
IP-grad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad 2
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med EN 60947-4-1
2 i samsvar med EN 61095
2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur drift −5…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,000 cm
Pakke 1 Bredde 11,200 cm
Pakke 1 Vekt 12,200 cm
Package 1 Weight 227,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 6
Pakke 2 Høyde 11,500 cm
Pakke 2 Bredde 12,500 cm
Pakke 2 Lengde 25,000 cm
Pakke 2 Vekt 1,437 kg
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 36
Pakke 3 Høyde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Lengde 40,000 cm
Pakke 3 Vekt 9,043 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months