Schneider-Electric
 
A9C65210 Bilde- efo
A9C65210
Kontaktor med vern Reflex 2P 10A/C - I2=1,45
El-nummer El-nummer: 
1605177
EAN EAN: 
3606480455070
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Applikasjon Kontroll
Distribusjon
Serie Acti9
Produktnavn Reflex iC60
Kortnavn utstyr Reflex iC60H
Produkt eller type komponent Integrated control circuit breaker
Antall poler 2P
Antall poler med vern 2
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode C
Komplementær
[In] merkestrøm 10 A
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Kode for bryteevne H
Bryteevne 30 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning 500 V AC
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Fjernkontroll med puls
Kipp
PÅ / AV-knappen
Fjernkontroll med kontinuerlig komando
Styrestrøms type Impuls
Permanent
Holdt svært lav spenning
Lokal varsling Green LED: device ON
Flashing LED: device overheat
Rød LED: feil
Flashing LED: device ready
Flashing LED: device tripped
Styrespenning 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] merkespenning 230 V AC på 50/60 Hz
Monteringsmetode Fast
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde 9
Høyde 84 mm
Bredde 81 mm
Dybde 77 mm
Farge Hvit
Mekanisk levetid 50000 sykluser
Elektrisk levetid AC-1: 50000 sykluser AC 50 Hz
Tilpasset for hengelås Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter Hengelås i OFF stillig
Jordfeilbeskyttelse Separat blokk
Produktkompatibilitet Med PLS
Miljø
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad 3
Tropisk beskyttelse 2
Relativ fuktighet 93 % på 40 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 9,000 cm
Pakke 1 Bredde 11,000 cm
Pakke 1 Vekt 16,500 cm
Package 1 Weight 566,900 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 14
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 8,425 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 months