Schneider-Electric
 
A9F06106 Bilde- efo
A9F06106
iC60H - automatsikring - 1P - 6A - B-kurve - I2=1,45
El-nummer El-nummer: 
1676000
EAN EAN: 
3606480437786
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Applikasjon Distribusjon
Serie Acti 9
Produktnavn Acti9 iC60
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr IC60H
Antall poler 1P
Antall poler med vern 1
[In] merkestrøm 6 A
Type nettverk DC
AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode B
Bryteevne 10000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
15 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
42 kA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
30 kA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu på 60...72 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på 12 - 60 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori Kategori A i samsvar med EN 60898-1
Kategori A i samsvar med IEC 60898-1
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN 60898-1
Ja i samsvar med EN 60947-2
Ja i samsvar med IEC 60898-1
Ja i samsvar med IEC 60947-2
Standarder EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60898-1
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Magnetisk utløsningsnivå 4 x In +/- 20 %
[Ics] service bryteevne 21 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % i samsvar med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % i samsvar med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 12 - 60 V DC
20 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12 - 60 V DC
Strømbegrensningsklasse 3 i samsvar med EN 60898-1
3 i samsvar med IEC 60898-1
[Ui] isolasjonsspenning 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN 60947-2
6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling Trip indicator
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 2
Høyde 91 mm
Bredde 18 mm
Dybde 78,5 mm
Vekt 0,125 kg
Farge Hvit
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1…25 mm² stiv
Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1…16 mm² fleksibel
Avmantlings lengde 14 mm for topp eller bunn tilkobling
Tiltrekkningsmoment 2 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse Uten
Miljø
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
IP20 i samsvar med EN 60529
Forurensninggrad 3
Overspenningskategori IV
Tropisk beskyttelse 2
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift −35…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 7,500 cm
Pakke 1 Bredde 1,800 cm
Pakke 1 Vekt 9,000 cm
Package 1 Weight 113,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 8,500 cm
Pakke 2 Bredde 9,800 cm
Pakke 2 Lengde 23,000 cm
Pakke 2 Vekt 1,462 kg
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 132
Pakke 3 Høyde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Lengde 40,000 cm
Pakke 3 Vekt 16,777 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months