Schneider-Electric
 
A9N19846 Bilde- efo
A9N19846
Jordfeilautomat DCP N Vigi - 4P - 25A - 30 mA A-klasse - B-kurve
El-nummer El-nummer: 
1600154
EAN EAN: 
3606480705021
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Acti 9
Serie Acti 9
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr C120L
Antall poler 3P
Applikasjon Distribusjon
Antall poler med vern 3,0
[In] merkestrøm 80 A på 30 °C
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode D
Bryteevne 20 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 400V
Magnetisk utløsningsnivå 10...14 x In
[Ui] isolasjonsspenning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Klips på
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 9,0
Høyde 81 mm
Dybde 73 mm
Vekt 615 g
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 5000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Tunnelklemmer topp eller bunn1…50 mm² stiv uten endehylse
Tunnelklemmer topp eller bunn1,5…35 mm² fleksibel med eller uten kabel ende
Avmantlings lengde Hovedstrøm: 14 mm
Tiltrekkningsmoment Hovedstrøm: 3,5 N.m
Miljø
Standarder GB/T 10963.1
EN/IEC 60898-1
Produktsertifikater CE
CCC
Omgivelsestemperatur drift −30…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 0,454 kg
Forpakning 1 høyde 0,800 dm
Forpakning 1 bredde 0,800 dm
Forpakning 1 lengde 0,980 dm
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Garantiperiode
Garanti 18 måneder