Schneider-Electric
 
A9N19863 Bilde- efo
A9N19863
Jordfeilautomat DCP H Vigi - 2P - 13A - 30 mA A-klasse - B-kurve
El-nummer El-nummer: 
1600163
EAN EAN: 
3606480705113
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Acti 9
Serie Acti 9
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr C120L
Antall poler 4P
Applikasjon Distribusjon
Antall poler med vern 4
[In] merkestrøm 125 A på 30 °C
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode C
Bryteevne 20 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 400V
Magnetisk utløsningsnivå 5...10 x In
[Ui] isolasjonsspenning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impulsspenning 6 kV
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Klips på
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 12
Høyde 81 mm
Dybde 73 mm
Vekt 820 g
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 5000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Tunnelklemmer topp eller bunn1…50 mm² Stiv uten endehylse
Tunnelklemmer topp eller bunn1,5…35 mm² Fleksibel med eller uten kabel ende
Avmantlingslengde Hovedstrøm: 14 mm
Tiltrekkningsmoment Hovedstrøm: 3,5 N.m
Miljø
Standarder GB/T 10963.1
EN/IEC 60898-1
Produktsertifikater CE
CCC
Omgivelsestemperatur drift −30…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8 cm
Pakke 1 Bredde 4 cm
Pakke 1 Vekt 9,8 cm
Package 1 Weight 240 g
Bærekraftig
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland PT
Garantiperiode
Garanti 18 måneder