Schneider-Electric
 
A9N19883 Bilde- efo
A9N19883
Jordfeilautomat DCP H Vigi - 2P - 13A - 30 mA SI-klasse - C-kurve
El-nummer El-nummer: 
1600175
EAN EAN: 
3606480705236
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Acti 9
Produktnavn Acti9 DCP Vigi
Produkt eller type komponent Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Kortnavn utstyr DCP H Vigi
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 2P
Antall poler med vern 2
[In] merkestrøm 13 A
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode C
Jordfeil følsomhet 30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse Momentan
Jordfeilvern klasse Type A-SI
Bryteevne 10000 A Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
10 kA Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja
Komplementær
Nettverksfrekvens 50 Hz
[Ue] merkespenning 220...240 V AC 50 Hz
Magnetisk utløsningsnivå 5...10 x In
Jordfeil utløsning teknologi Spenningsuavhengig
[Ics] service bryteevne 7500 A 75 % x Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
7,5 kA 75 % x Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Rangert bryte og lage kapasitet Idm 4500 A på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Strømbegrensningsklasse 2
[Ui] isolasjonsspenning 500 V AC 50 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling På, Av, Feilbryter
Monteringsmetode Klips på
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 4
Høyde 85 mm
Bredde 36 mm
Dybde 76 mm
Vekt 273 g
Farge Hvit
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser
Beskrivelse av låsemuligheter Non padlockable
Tilkoblingsklemmer Tunnel type klemme topp eller bunn1…35 mm² stiv
Tunnel type klemme topp eller bunn1…25 mm² fleksibel
Avmantlings lengde 12 mm for topp eller bunn tilkobling
Tiltrekkningsmoment 2 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse Integrert
Miljø
Standarder EN/IEC 61009-2-1
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
IP40 ( modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Overspenningskategori III
Elektromagnetisk kompatibilitet 8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Tropisk beskyttelse 2
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur for drift −25…40 °C
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 0,240 kg
Forpakning 1 høyde 0,800 dm
Forpakning 1 bredde 0,400 dm
Forpakning 1 lengde 0,980 dm
Garantiperiode
Garanti 18 måneder