|
|
|
A9N19894
Jordfeilautomat DCP H Vigi - 2P - 16A - 30 mA SI-klasse - B-kurve
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAR 30, 2020
|
|
Slutt på standardservice JUN 30, 2020
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti9 DCP Vigi
|
Produkt eller type komponent
|
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
|
Kortnavn utstyr
|
DCP H Vigi
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Antall poler
|
2P
|
Antall poler med vern
|
2
|
[In] merkestrøm
|
16 A
|
Type nettverk
|
AC
|
Vernteknologi
|
Termisk-magnetisk
|
Kurve kode
|
B
|
Jordfeil følsomhet
|
30 mA
|
Jordfeilbryter tidsforsinkelse
|
Momentan
|
Jordfeilvern klasse
|
Type A-SI
|
Bryteevne
|
10000 A Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
10 kA Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja
|
Komplementær
Nettverksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Magnetisk utløsningsnivå
|
3...5 x In
|
Jordfeil utløsning teknologi
|
Spenningsuavhengig
|
[Ics] service bryteevne
|
7500 A 75 % x Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
7,5 kA 75 % x Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Rangert bryte og lage kapasitet
|
Idm 4500 A på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
|
Strømbegrensningsklasse
|
2
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Kontrolltype
|
Kipp
|
Lokal varsling
|
På, Av, Feilbryter
|
Monteringsmetode
|
Klips på
|
Montering
|
DIN skinne
|
9 mm polbredde
|
4
|
Høyde
|
85 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
76 mm
|
Vekt
|
273 g
|
Farge
|
Hvit
|
Mekanisk levetid
|
20000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
10000 sykluser
|
Beskrivelse av låsemuligheter
|
Non padlockable
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tunnel type klemme topp eller bunn1…35 mm² stiv
Tunnel type klemme topp eller bunn1…25 mm² fleksibel
|
Avmantlings lengde
|
12 mm for topp eller bunn tilkobling
|
Tiltrekkningsmoment
|
2 N.m topp eller bunn
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Integrert
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61009-2-1
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
IP40 ( modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
|
Overspenningskategori
|
III
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
|
Tropisk beskyttelse
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 55 °C
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…40 °C
|
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt
|
0,251 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
0,800 dm
|
Forpakning 1 bredde
|
0,400 dm
|
Forpakning 1 lengde
|
0,980 dm
|
Garantiperiode
|
|