|
|
|
A9XPH524
Samleskinne 4P NL1NL2NL3 24 mod iC60
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Acti 9
|
Produkt eller type komponent
|
Kam samleskinne
|
Monteringsmetode
|
Horisontal
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Tilkoblingstilbehør
|
Lines description
|
3L + N
|
Length in 18 mm modules
|
24
|
Komplementær
Antall moduler
|
12 måter N + L
|
Poles configuration for 1 way
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Senteravstand fane
|
18 mm
|
Type konnektor
|
Tann
|
Avstanden mellom måte
|
36 mm
|
Merking
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolasjon
|
Isolert
|
Enhetens utseende
|
Cuttable
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
100 A på 40 °C
|
[Ue] merkespenning
|
415 v AC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
|
Montasjeplassering
|
Top or bottom på tunnelklemmer
Top or bottom på dobbel terminal
|
9 mm polbredde
|
48
|
Bredde
|
430 mm
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Kompatibel med
|
Acti9 iC60
Acti9 iK60
Acti9 iID
Acti9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA
Multi 9 C60
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Brannmotstand
|
960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 60947-7-1
|
IP-grad
|
IP20 with end-pieces and tooth covers
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
273,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
2,0 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
3,0 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
42,5 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
5
|
Forpakning 2 vekt
|
1,487 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
5,5 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
8,5 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
46,5 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
S04
|
Antall enheter forpakning 3
|
80
|
Forpakning 3 vekt
|
24,484 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
30,0 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
40,0 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
60,0 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|