Schneider-Electric
 
ABE7R16T370 Bilde- efo
ABE7R16T370
16 O, pot.fri, 2 C/O, rele 12mm
El-nummer El-nummer: 
4501981
EAN EAN: 
3389110705119
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon ABE7
Produkt eller type komponent Sub-base with plug-in electromechanical relay
Sub-base type Output sub-base
[Us] merkespenning 19 - 30 V i samsvar med IEC 61131-2
Antall kanaler 16
Komplementær
Supply voltage type DC
Produktkompatibilitet ABR7S37
Status LED 1 LED per kanal (grønn) kanalstatus
1 LED (grønn) POWER ON
Polaritetsfordeling Spenningsløs
Kortslutningsvern 1 A internal fuse, 5 x 20 mm, fast blow ( PLC slutten)
Festemetode Med klips ( 35 mm symmetrical DIN rail)
Med skruer ( solid plate with fixing kit)
Maks forsyningsstrøm 1 A
Spenningsfall på strømforsyningen sikring 0,3 V
[Ui] isolasjonsspenning 2000 V terminaler / monteringsskinnene
300 V spiral krets / kontaktkretser i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 2,5 kV
Installasjonskategori II i samsvar med IEC 60664-1
Tiltrekkningsmoment 0,6 N.m med flat Ø 3,5 mm skrutrekker
Vekt 1,3 kg
Miljø
Produktsertifikater DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
GL
EAC
IP-grad IP2x i samsvar med IEC 60529
Glødetrådtest 750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 2 gn (f= 10…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Motstand mot elektrostatisk utladning 4 kV ( kontakt) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV ( luft) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Motstand mot utstrålende felter 10 V/m ( 26000000…1000000000 Hz) i samsvar med IEC 61000-4-3 nivå 3
Motstand mot raske transienter 2 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
Omgivelsestemperatur for drift −5…60 °C i samsvar med IEC 61131-2
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −40…80 °C i samsvar med IEC 61131-2
Forurensninggrad 2 i samsvar med IEC 60664-1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,181 kg
Forpakning 1 høyde 8,5 cm
Forpakning 1 bredde 10,0 cm
Forpakning 1 lengde 29,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 6
Forpakning 2 vekt 7,557 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm