|
|
|
ABE9C1281M
Splitter 8*M12/-,IP67,LED
|
|
|
|
|
Utfasingsdato SEP 11, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Advantys ABE9
|
Produkt eller type komponent
|
IP67 passive splitter box
|
Antall kanaler
|
8
|
Elektrisk tilkobling
|
1 male plug-in connector
8 female connectors M12 5 pins
|
Status LED
|
1 LED per kanal (Gul) kanalstatus
2 LED (grønn) POWER ON
|
Komplementær
Antall moduler
|
16 ways
|
[Ue] merkespenning
|
24 V DC
|
Strøm per kanal
|
4 A
|
Isolasjonsgruppe
|
Kategori 3 i samsvar med VDE 0110
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Festemetode
|
M4 screw fixing
|
Kontaktmotstand
|
5000 µOhm
|
Strøm på felles
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Separation of commons
|
Without or with
|
Vekt
|
0,1 kg
|
Miljø
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 529
|
Produktsertifikater
|
cULus
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−20…80 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
0,2 gn (f= 57…150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6, FC tests
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms i samsvar med EN 68-2-2
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,7 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
15,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
136,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
8,624 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|