Schneider-Electric
 
ABFTP26MP200 Bilde- efo
ABFTP26MP200
Kabel Twido-Telefast, 16i/8,2m
El-nummer El-nummer: 
4501878
EAN EAN: 
3389110394429
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Twido
Tilbehør / separat del betegnelse Discrete I/O pre-formed cable
Tilbehør / type del Tilkoplingskabel
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse Discrete I/O
Produktspesifikk applikasjon For application other than use of Advantys Telefast ABE7 sub-base
Komplementær
Produktkompatibilitet TWDLMDA20DTK
TWDLMDA40DTK
Kabellengde 2 m
AWG måler AWG 28
Kabeltverrsnitt 0,08 mm²
Elektrisk tilkobling 1 connector HE10 26 pin(s) Twido side
2 connectors HE10 20 pin(s) sensor eller preactuator side
Vekt 0,5 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 247,0 g
Forpakning 1 høyde 4,0 cm
Forpakning 1 bredde 25,0 cm
Forpakning 1 lengde 20,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 2,892 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months