Schneider-Electric
 
AK5PC34 Bilde- efo
AK5PC34
Skinneplugg 32A 3L+N L=250mm
El-nummer El-nummer: 
1216619
EAN EAN: 
3389110576870
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Linergy
Produktnavn HK
Produkt eller type komponent Støpsel
Antall poler 3P + N
[Ith] fri luft termisk strøm 32 A
I²t ved aktivering 200000 A².s
Antall punkter 2
Antall kabler 4 kabel (kabler) 4 mm²
Kabellengde 0,25 m
Antall pr. sett Sett á 6
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 600 V i samsvar med CSA
600 V i samsvar med UL
690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm 25 kA
Bredde 36 mm
Høyde 46 mm
Dybde 38 mm
Vekt 0,05 kg
Miljø
Standarder IEC 60439
Produktsertifikater UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 70,0 g
Forpakning 1 høyde 12,7 cm
Forpakning 1 bredde 13,5 cm
Forpakning 1 lengde 15,5 cm
Enhetstype forpakning 2 P06
Antall enheter forpakning 2 384
Forpakning 2 vekt 42,244 kg
Forpakning 2 høyde 75 cm
Forpakning 2 bredde 60 cm
Forpakning 2 lengde 80 cm
Enhetstype forpakning 3 BB1
Antall enheter forpakning 3 6
Forpakning 3 vekt 475,0 g
Forpakning 3 høyde 12,7 cm
Forpakning 3 bredde 13,5 cm
Forpakning 3 lengde 15,5 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja