Schneider-Electric
 
ASI20MT4I4OSA Bilde- efo
ASI20MT4I4OSA
AS-Interface - modular - standard - 4 I isolated - 3 O transistor 0.5 A - IP20
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Advantys
Produkt eller type komponent Modular interface
Adressering Standard
Antall adresser 0…31
Discrete input number 4 isolated discrete input(s)
Discrete output number 4 transistor (0.5 A)
Supply Actuactor: via external PELV supply
Sensor: via external PELV supply
AS-i profil S7.0.F.E
Komplementær
Serie kompatibilitet AS-Interface cabling system
AS-Interface kompatibel V2.1
[Us] merkespenning 26.5...31.6 V DC for AS-Interface line
Maximum sensor supply current 200 mA
Strømforbruk <= 20 mA on inputs/outputs on and sensor not energised for AS-Interface line
15 mA på ingen last for AS-Interface line
Input compatibility 2 or 3-wire PNP i samsvar med IEC 61131-2 Type 2
Garantert spenning = 1 > 11 V for sensor side
Nåværende tilstand 1 garantert >= 6 mA (sensor side)
Voltage state 0 guaranteed < 5 V for sensor side
Nåværende tilstand 0 garantert <= 2 mA (sensor side)
Discrete output voltage 19.2...30 V DC conforming to IEC 60947-5-1
Drop-out spenning 0.3 V at Ith (actuator side)
Termisk strøm per kanal 0.5 A (actuator side)
Termisk strøm per vanlig 2 A ( aktuator side)
[Ie] nominell driftsstrøm 0.5 A, operating rate <6 cyc/mn DC-12 conforming to IEC 60947-5-1 (actuator side)
0.5 A, operating rate <6 cyc/mn DC-13 conforming to IEC 60947-5-1 (actuator side)
Minimum output current 0,5 mA
Maximum leakage current 0.5 mA at 30 V (actuator side)
Beskyttelse mot overstrøm Built-in, electronic (actuator side)
Switching time 1 ms at OFF to ON for actuator side
1 ms at ON to OFF for actuator side
Output fallback position Posisjon 0 hvis vaktbikkje utløst
Parameter bits Ikke i bruk
Overspenningskategori II i samsvar med EN/IEC 60664-1
Elektrisk tilkobling Demonterbar rekkeklemmeblokk for aktuator side
Demonterbar rekkeklemmeblokk for AS-Interface line
Demonterbar rekkeklemmeblokk for sensor side
Festemetode Med 2 skruer diameter: 3 mm på panel
Clip-on på 35 mm symmetrical DIN rail, drifts posisjon: horisontal
Kapslingsmateriale Polycarbonate
Flammehemming V0 i samsvar med UL 94
Lokal varsling AS-Interface power on: 1 LED ( grønn)
Tilleggsforsyning på: 1 LED ( grønn)
No data exchange on AS-Interface (on steady), peripheral fault (flashing): 1 LED ( rød)
8 LEDs (yellow) for input/output status
Vekt 0,09 kg
Miljø
Produktsertifikater CSA
UL
AS-Interface No 52401
Omgivelsestemperatur drift −20…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
IP-grad IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand +/-1 mm (f = 2…13,2 Hz)
1 gn (f = 13,2…100 Hz)
Motstand mot elektrostatisk utladning 6 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Resistance to radiated fields 10 V/m i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter 2 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
Dielectric test voltage 0.5 kV between AS-Interface line and transistor outputs conforming to EN/IEC 60364-4-41
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 60664-1