Schneider-Electric
 
ATS01N103FT Bilde- efo
ATS01N103FT
Mykstarter 3A 110-480V
El-nummer: 
4147270
EAN: 
3389110667134
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altistart 01
Produkt eller type komponent Mykstarter
Produsert i Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon Enkel maskin
Kortnavn utstyr ATS01
Antall faser i nettverket 1 fase
[Us] matespenning 110...480 V - 10...10 %
Motoreffekt kW 0,37 kW, 3 faser på 230 V
0,55 kW, 3 faser på 230 V
1,1 kW, 3 faser på 400 V
0,37 kW, 1 fase på 230 V
Motoreffekt hk 0,5 hp, 3 faser på 230 V
0,5 hp, 3 faser på 460 V
1,5 hp, 3 faser på 460 V
IcL starter, nominell effekt 3 A
Utnyttelsekategori AC-53B i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Strømforbruk 15 A ved nominell belastning
Type of start Start med spenningsrampe
Effekttap i W 19 W i flyktig tilstand
4 W ved full belastning og ved slutten av starten
Komplementær
Monteringsmåte Med kjølelegeme
Mulige funksjoner Integrert forbikopler
Spenningsgrenser 99…528 V
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
Nettverksfrekvens 47.5...63 Hz
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Styrespenning 110 V AC +/- 10 % på 30 mA
24 V AC/DC +/- 10 % på 25 mA
240 V AC +/- 10 % på 65 mA
Starttid 1 s / 100
5 s / 20
Justerbar fra 1 til 5 s
Startmoment 30–80 % av motorens startmoment koplet direkte til ledningsforsyning
Diskrét utgangs strøm 2 A DC-13
3 A AC-15
Tiltrekkningsmoment 0,8 N.m
Elektrisk tilkobling Cage type connector - stiv 1 2.5 mm2 AWG 14 styrekrets
Cage type connector - stiv 1 2.5 mm2 AWG 14 hovedstrøm
Cage type connector - stiv 2 1 mm2 AWG 17 styrekrets
Cage type connector - stiv 2 1 mm2 AWG 17 hovedstrøm
Cage type connector - fleksibel med endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 styrekrets
Cage type connector - fleksibel med endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 hovedstrøm
Cage type connector - fleksibel uten endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 styrekrets
Cage type connector - fleksibel uten endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 hovedstrøm
Cage type connector - fleksibel med endehylse 2 0.75 mm2 AWG 18 styrekrets
Cage type connector - fleksibel med endehylse 2 0.75 mm2 AWG 18 hovedstrøm
Cage type connector - fleksibel uten endehylse 2 1 mm2 AWG 17 styrekrets
Cage type connector - fleksibel uten endehylse 2 1 mm2 AWG 17 hovedstrøm
Merking CE
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Høyde 100 mm
Bredde 23 mm
Dybde 100 mm
Vekt 0,16 kg
Kompatibilitetskode ATS01N1
Motor power range AC-3 0…0,5 kW på 200…240 V 1 fase
0…0,5 kW på 200…240 V 3 faser
0,55…1 kW på 200…240 V 3 faser
1,1…2 kW på 380…440 V 3 faser
Motor starter typen Myk starter
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B i samsvar med CISPR 11
Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B i samsvar med IEC 60947-4-2
Dempede oscillerende bølger nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-12
Elektrostatisk utlading nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
EMC-immunitet i samsvar med EN 50082-1
EMC-immunitet i samsvar med EN 50082-2
Harmoniske i samsvar med IEC 1000-3-2
Harmoniske i samsvar med IEC 1000-3-4
Immunitet til ledet interferens forårsaket av radioelektriske felt nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Mikrokutt og spenningsvariasjon i samsvar med IEC 61000-4-11
Spenning/strømimpuls nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Standarder EN/IEC 60947-4-2
Produktsertifikater CSA
GOST
C-Tick
UL
CCC
B44.1-96/ASME A17.5 for starter koplet til motordeltaterminal
IP-grad IP20
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med EN/IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift −10…40 °C ( uten lastreduksjon)
40…50 °C ( med strømlastreduksjon på 2 % per °C)
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −25…70 °C i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Operating altitude <= 1000 m uten lastreduksjon
> 1000 m med strømlastreduksjon på 2,2 % per ytterligere 100 m
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 175 g
Forpakning 1 høyde 2,5 cm
Forpakning 1 bredde 10,3 cm
Forpakning 1 lengde 10,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 36
Forpakning 2 vekt 6,491 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months