|
|
|
ATS01N209LU
Mykstarter /stopp 9A 200-240V
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Altistart 01
|
Produkt eller type komponent
|
Mykstarter
|
Produsert i
|
Asynkrone motorer
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Enkel maskin
|
Kortnavn utstyr
|
ATS01
|
Antall faser i nettverket
|
3 faser
|
[Us] matespenning
|
200...240 V - 10...10 %
|
Motoreffekt kW
|
1,5 kW, 3 faser på 200...240 V
|
Motoreffekt hk
|
2 hp, 3 faser på 200...240 V
|
IcL starter, nominell effekt
|
9 A
|
Utnyttelsekategori
|
AC-53B i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
|
Strømforbruk
|
45 A ved nominell belastning
|
Type of start
|
Start med spenningsrampe
|
Effekttap i W
|
4 W ved full belastning og ved slutten av starten
94 W i flyktig tilstand
|
Komplementær
Monteringsmåte
|
Med kjølelegeme
|
Mulige funksjoner
|
Integrert forbikopler
|
Spenningsgrenser
|
180…264 V
|
Nettfrekvens
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Nettverksfrekvens
|
47.5...63 Hz
|
Utgangsspenning
|
<= strømforsyningsspenning
|
Styrespenning
|
Innebygget i starteren
|
Starttid
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Justerbar fra 1 til 10 s
|
Stopptid symb
|
Justerbar fra 1 til 10 s
|
Startmoment
|
30–80 % av motorens startmoment koplet direkte til ledningsforsyning
|
Digital inngangstype
|
Logikk ( LI1, LI2, BOOST) stopp, kjør og lading ved oppstartsfunksjoner <= 8 mA 27 kOhm
|
Digital inngangsspenning
|
24...40 V
|
Diskrét inngangs logikk
|
Positiv LI1, LI2, BOOST ved Tilstand 0: < 5 V og <= 0.2 mA ved Tilstand 1: > 13 V, >= 0.5 mA
|
Diskrét utgangs strøm
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Digitale utganger
|
Åpen kollektorlogikk LO1 slutt på startsignal
Reléutganger R1A, R1C Nei
|
Digital utgangsspenning
|
24 V (spenningsgrenser: 6...30 V) åpen kollektorlogikk
|
Minimum brytestrøm
|
10 mA på 6 V DC for reléutganger
|
Maximum svitsjestrøm
|
Reléutganger: 2 A på 250 V AC cos phi = 0,5 og L/R = 20 ms induktiv last
Reléutganger: 2 A på 30 V DC cos phi = 0,5 og L/R = 20 ms induktiv last
|
Displaytype
|
1 LED ( grønn) for starter powered up
1 LED ( Gul) for oppnådd nominell spenning
|
Tiltrekkningsmoment
|
1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
|
Elektrisk tilkobling
|
4 mm skruklemmeterminaler - stiv 1 1...10 mm² AWG 8 hovedstrøm
Skrutilkopling - stiv 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 styrekrets
4 mm skruklemmeterminaler - stiv 2 1...6 mm² AWG 10 hovedstrøm
Skrutilkopling - stiv 2 0.5...1 mm² AWG 17 styrekrets
Skrutilkopling - fleksibel med endehylse 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 styrekrets
4 mm skruklemmeterminaler - fleksibel uten endehylse 1 1.5...10 mm² AWG 8 hovedstrøm
Skrutilkopling - fleksibel uten endehylse 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 styrekrets
4 mm skruklemmeterminaler - fleksibel med endehylse 2 1...6 mm² AWG 10 hovedstrøm
4 mm skruklemmeterminaler - fleksibel uten endehylse 2 1.5...6 mm² AWG 10 hovedstrøm
Skrutilkopling - fleksibel uten endehylse 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 styrekrets
|
Merking
|
CE
|
Driftsposisjon
|
Vertikal +/- 10 grader
|
Høyde
|
124 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Dybde
|
131 mm
|
Vekt
|
0,42 kg
|
Kompatibilitetskode
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
1,1…2 kW på 200…240 V 3 faser
|
Motor starter typen
|
Myk starter
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B i samsvar med CISPR 11
Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B i samsvar med IEC 60947-4-2
Dempede oscillerende bølger nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-12
Elektrostatisk utlading nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
EMC-immunitet i samsvar med EN 50082-1
EMC-immunitet i samsvar med EN 50082-2
Harmoniske i samsvar med IEC 1000-3-2
Harmoniske i samsvar med IEC 1000-3-4
Immunitet til ledet interferens forårsaket av radioelektriske felt nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Mikrokutt og spenningsvariasjon i samsvar med IEC 61000-4-11
Spenning/strømimpuls nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Produktsertifikater
|
GOST
CSA
C-Tick
UL
B44.1-96/ASME A17.5 for starter koplet til motordeltaterminal
CCC
|
IP-grad
|
IP20
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
|
Vibrasjonsmotstand
|
1 gn (f= 13…150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med EN/IEC 60068-2-3
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−10…40 °C ( uten lastreduksjon)
40…50 °C ( med strømlastreduksjon på 2 % per °C)
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
−25…70 °C i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
|
Driftshøyde
|
<= 1000 m uten lastreduksjon
> 1000 m med strømlastreduksjon på 2,2 % per ytterligere 100 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
534,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
5,5 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
17,2 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
15 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S03
|
Antall enheter forpakning 2
|
14
|
Forpakning 2 vekt
|
8,014 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|