|
|
|
ATS22D88S6
Mykstarter 88 A 208 - 600 V
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Altistart 22
|
Produkt eller type komponent
|
Mykstarter
|
Produsert i
|
Asynkrone motorer
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Pumper og vifter
|
Type komponent
|
ATS22
|
Antall faser i nettverket
|
3 faser
|
[Us] merkespenning
|
230...600 V - 15...10 %
|
Motoreffekt kW
|
22 kW 230 V
45 kW 400 V
45 kW 440 V
55 kW 500 V
|
Fabrikkinnstilt strøm
|
77 A
|
Effekttap i W
|
66 W for standard applications
|
Driftskategori
|
AC-53A
|
Type of start
|
Start med momentkontroll (strøm begrenset til 3,5 In)
|
IcL starter, nominell effekt
|
88 A for kopling i motorforsyningsledning for standard applications
|
IP-grad
|
IP20
|
Komplementær
Monteringsmåte
|
Med kjølelegeme
|
Mulige funksjoner
|
Intern forbikopler
|
Spenningsgrenser
|
195…660 V
|
Nettfrekvens
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Nettverksfrekvens
|
45...66 Hz
|
Tilkopling av utstyr
|
I motorforsyningsledningen
|
Styrespenning
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Kontrollkretsforbruk
|
20 W
|
Antall digitale utganger
|
2
|
Digitale utganger
|
Reléutganger R1 230 V kjører, alarm, utløs, stoppet, ikke stoppet, starter, klar C/O
Reléutganger R2 230 V kjører, alarm, utløs, stoppet, ikke stoppet, starter, klar C/O
|
Minimum brytestrøm
|
100 mA på 12 V DC ( reléutganger)
|
Maximum svitsjestrøm
|
5 A 250 V AC ohmsk 1 reléutganger
5 A 30 V DC ohmsk 1 reléutganger
2 A 250 V AC induktiv 0,4 20 ms reléutganger
2 A 30 V DC induktiv 7 ms reléutganger
|
Digital inngangsnummer
|
3
|
Digital inngangstype
|
( LI1, LI2, LI3) logikk, 5 mA 4.3 kOhm
|
Digital inngangsspenning
|
24 V <= 30 V
|
Diskrét inngangs logikk
|
Positiv logikk LI1, LI2, LI3 ved Tilstand 0: < 5 V og <= 2 mA ved Tilstand 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Utgangsstrøm
|
0.4...1 Icl Justrbar
|
PTC-sensorinngang
|
750 Ohm
|
Kommunikasjonsport protokoll
|
Modbus
|
Tilkoblingstype
|
1 RJ45
|
Kommunikasjonsdatalink
|
Serie
|
Fysisk interface
|
RS485 flerpunkt
|
Overføringshastighet
|
4800, 9600 eller 19200 bps
|
Installert utstyr
|
31
|
Beskyttelsestype
|
Fase feil: ledning
Thermal protection: Motor
Thermal protection: Starter
|
Merking
|
CE
|
Kjølemetode
|
Tvangsstyrt konveksjon
|
Driftsposisjon
|
Vertikal +/- 10 grader
|
Høyde
|
295 mm
|
Bredde
|
145 mm
|
Dybde
|
207 mm
|
Vekt
|
12 kg
|
Motor power range AC-3
|
55…100 kW på 480…500 V 3 faser
15…25 kW på 200…240 V 3 faser
30…50 kW på 380…440 V 3 faser
|
Motor starter typen
|
Myk starter
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Strålt og ledet elektromagnetisme nivå A i samsvar med IEC 60947-4-2
Dempede oscillerende bølger nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-12
Elektrostatisk utlading nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Spenning/strømimpuls nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Produktsertifikater
|
CCC
GOST
C-Tick
CSA
UL
|
Vibrasjonsmotstand
|
1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
|
Støynivå
|
45 dB
|
Forurensninggrad
|
Nivå 2 i samsvar med IEC 60664-1
|
Relativ fuktighet
|
0…95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med EN/IEC 60068-2-3
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−10…40 °C ( uten lastreduksjon)
40…60 °C ( med strømlastreduksjon på 2,2 % per °C)
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−25…70 °C
|
Driftshøyde
|
<= 1000 m uten lastreduksjon
> 1000...< 2000 m med strømlastreduksjon på 2,2 % per ytterligere 100 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
8,34 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
31,0 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
23,5 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
36,0 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
P06
|
Antall enheter forpakning 2
|
6
|
Forpakning 2 vekt
|
64,084 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
73,5 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
80,0 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
60,0 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|