Schneider-Electric
 
ATV12PU40M3 Bilde- efo
ATV12PU40M3
ATV12 4kW 240V 3-fas u/kjøl
El-nummer El-nummer: 
4170265
EAN EAN: 
3606480071263
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar 12
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon Enkel maskin
Monteringsmetode Cabinet mount
Kommunikasjonsport protokoll Modbus
Nettfrekvens 50/60 Hz +/- 5 %
[Us] matespenning 200...240 V - 15...10 %
Nominell utgangsstrøm 16,7 A
Motoreffekt hk 5 hp
Motoreffekt kW 4 kW
Motoreffekt hk 5 hp
EMC filter Uten EMC filter
IP grad av beskyttelse IP20
Komplementær
Digital inngangsnummer 4
Antall digitale utganger 2
Antall analoge innganger 1
Analog utgangsnummer 1
Relé utgang nummer 1
Fysisk interface 2-tråds RS 485
Tilkoblingstype 1 RJ45
Nominell utgangsstrøm 16,7 A på 4 kHz
Tilgangsmetode Server modbus serial
Speed drive utgangsfrekvens 0,5…400 Hz
Hastighetsområde 1…20
Sampling varighet 20 ms, toleranse +/- 1 ms for logisk inngang
10 ms for analog inngang
Lineær feil +/- 0.3 % of maksimal verdi for analog inngang
Frekvensoppløsning Analog inngang: converter A/D, 10 bits
Display unit: 0,1 Hz
Tidskonstant 20 ms +/- 1 ms for referanse endring
Overføringshastighet 9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Ramme for overføring RTU
Antall adresser 1…247
Dataformat 8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet
Kommunikasjonsfunksjoner Les holde registre (03) 29 ord
Skrive ett register (06) 29 ord
Skrive flere registre (16) 27 ord
Lese / skrive flere registre (23) 4/4 ord
Lese enhetsidentifikasjon (43)
Polarisasjonstype Ingen impedans
4 quadrant operation possible False
Motorkontroll metode Kvadratisk spennings- / frekvensforhold
Sensorløs fluks vektor kontroll
Spennings- / frekvensforhold (V / f)
Maksimal utgangsfrekvens 4 kHz
Forbigående overbelastning (vridmoment) 150…170 % av nominell motormoment avhengig av stasjonen rating og type motor
Akselerasjons- og retardasjonsramper S
Lineær fra 0 til 999,9 s
U
Motor slip kompensasjon Preset in factory
Justrbar
Switching frequency 2...16 kHz Justrbar
4...16 kHz med belastningsfaktor
Nominell svitsjefrekvens 4 kHz
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Brake chopper integrated False
Nettstrøm 23,8 A på 100 V ( heavy duty)
19,9 A på 120 V ( heavy duty)
Maks strømstyrke inn 19,9 A
Maksimal utgangsspenning 240 V
Tilsynelatende effekt 8,3 kVA på 240 V ( heavy duty)
Maksimale transient strøm 25,0 A under 60 s ( heavy duty)
27,6 A under 2 s ( heavy duty)
Nettverksfrekvens 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Maks kortslutningsnivå Isc 5 kA
Baselaststrøm ved høy overbelastning 16,7 A
Effekttap i W Natural: 128,0 W
With safety function Safely Limited Speed (SLS) False
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) False
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) False
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Beskyttelsestype Line supply overvoltage
Line supply undervoltage
Overspenning mellom utgangsfaser og jording
Overopphetingsvern
Short-circuit between motor phases
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
Tiltrekkningsmoment 1,2 N.m
Isolasjon Electrical between power and control
Antall pr. sett Sett á 1
Bredde 140 mm
Høyde 184 mm
Dybde 100,2 mm
Vekt 1,6 kg
Miljø
Driftshøyde <= 1000 m uten lastreduksjon
> 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Produktsertifikater NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Merking CE
Standarder UL 508C
UL 618000-5-1
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Monteringsmåte På bunnplaten
Elektromagnetisk kompatibilitet Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Immunity to conducted disturbances nivå 3 i samsvar med EN/IEC 61000-4-6
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Surge immunitet test nivå 3 i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
Spenningsfall og avbrudd immunitet test i samsvar med EN/IEC 61000-4-11
Miljøklasse (under drift) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Overspenningskategori Class III
Reguleringssløyfe Justerbar PID regulator
Elektromagnetiske utslipp Radiated emissions miljø 1 kategori C2 i samsvar med EN/IEC 61800-3 2...16 kHz skjermet motorkabel
Conducted emissions i samsvar med EN/IEC 61800-3
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f = 13…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f = 3…13 Hz) - kjøring demon på symmetrisk DIN-skinne - i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
Støynivå 0 dB
Forurensninggrad 2
Omgivningens lufttransportstemperatur −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for drift −10…40 °C uten lastreduksjon
40…60 °C med strømlastreduksjon på 2,2 % per °C
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 27,000 cm
Pakke 1 Bredde 19,000 cm
Pakke 1 Vekt 24,500 cm
Package 1 Weight 2,202 kg
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 75,000 cm
Pakke 2 Bredde 60,000 cm
Pakke 2 Lengde 80,000 cm
Pakke 2 Vekt 39,424 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months