|
|
|
ATV312HU11M2
ATV312, 240V, 1,1kW,1f, EMC
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Altivar 312
|
Produkt eller type komponent
|
Frekvensomformer
|
Produsert i
|
Asynkrone motorer
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Enkel maskin
|
Monteringsmåte
|
Med kjølelegeme
|
Type komponent
|
ATV312
|
Motoreffekt kW
|
1,1 kW
|
Motoreffekt hk
|
1,5 hp
|
[Us] matespenning
|
200...240 V - 15...10 %
|
Nettfrekvens
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Antall faser i nettverket
|
Enfase
|
Nettstrøm
|
12,1 A på 200 V, Isc = 1 kA
10,2 A på 240 V
|
EMC filter
|
Integrert
|
Tilsynelatende effekt
|
2,4 kVA
|
Maksimale transient strøm
|
10,4 A for 60 s
|
Effekttap i W
|
74 W ved nominell belastning
|
Hastighetsområde
|
1…50
|
Motorkontroll metode
|
Fabrikkinnstilt: konstant dreiemoment
Sensorløs fluks vektor kontroll med PWM typen motor styresignal
|
Elektrisk tilkobling
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 klemme 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- klemme 5 mm² AWG 10
|
Supply
|
Internal supply for logic inputs: 19...30 V på <100 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for reference potentiometer (2.2 to 10 kOhm): 10...10.8 V på <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
Kommunikasjonsport protokoll
|
CANopen
Modbus
|
IP-grad
|
IP20 on upper part uten dekkplate
IP21 på tilkoblingsklemmer
IP31 on upper part
IP41 on upper part
|
Funksjonskort
|
Kommunikasjon kort for CANopen daisy chain
Kommunikasjon kort for DeviceNet
Kommunikasjon kort for Fipio
Kommunikasjon kort for Modbus TCP
Kommunikasjon kort for Profibus DP
|
Komplementær
Spenningsgrenser
|
170…264 V
|
Maks kortslutningsnivå Isc
|
1 kA
|
Nominell utgangsstrøm
|
6,9 A på 4 kHz
|
Utgangsfrekvens
|
0…500 Hz
|
Nominell svitsjefrekvens
|
4 kHz
|
Switching frequency
|
2...16 kHz Justrbar
|
Forbigående overbelastning (vridmoment)
|
170…200 % av nominell motormoment
|
Bremsemoment
|
150 % under 60 s med bremsemotstand
100 % med bremsemotstand kontinuerlig
150 % uten bremsemotstand
|
Reguleringssløyfe
|
Frequency PI regulator
|
Motor slip kompensasjon
|
Suppressable
Automatic whatever the load
Justrbar
|
Utgangsspenning
|
<= strømforsyningsspenning
|
Tiltrekkningsmoment
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 N.m
|
Isolasjon
|
Electrical between power and control
|
Antall analoge innganger
|
3
|
Analogue input type
|
AI1 konfigurerbar spennings 0...10 V, input spenning 30 V max, impedans: 30000 Ohm
AI2 konfigurerbar spennings +/- 10 V, input spenning 30 V max, impedans: 30000 Ohm
AI3 konfigurerbar strøm 0...20 mA, impedans: 250 Ohm
|
Sampling varighet
|
AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
LI1...LI6: 4 ms discrete
|
Responstid
|
AOV, AOC 8 ms for analog
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms for discrete
|
Lineær feil
|
+/- 0.2 % for utgang
|
Analog utgangsnummer
|
1
|
Analog utgangstype
|
AOC konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 800 Ohm, oppløsning: 8 bits
AOV konfigurerbar spennings: 0...10 V, impedans: 470 Ohm, oppløsning: 8 bits
|
Diskrét inngangs logikk
|
Inngang ikke tilkoplet ( LI1...LI4), < 13 V (state 1)
Negativ logikk (kilde) ( LI1...LI6), > 19 V (state 0)
Positiv logikk (kilde) ( LI1...LI6), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
|
Antall digitale utganger
|
2
|
Digitale utganger
|
Konfigurerbar relé logikk: ( R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( R2A, R2B) NC - 100000 sykluser
|
Minimum brytestrøm
|
R1-R2 10 mA på 5 V DC
|
Maximum svitsjestrøm
|
R1-R2: 2 A på 250 V AC Induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A på 30 V DC Induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A på 250 V AC Ohmsk last, cos phi = 1 og L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A på 30 V DC Ohmsk last, cos phi = 1 og L/R = 0 ms
|
Digital inngangsnummer
|
6
|
Discrete input type
|
(LI1...LI6) programerbar på 24 V, 0…100 mA for PLC, impedans: 3500 Ohm
|
Akselerasjons- og retardasjonsramper
|
S, U eller tilpasset
Lineær justerbare separat fra 0,1 til 999,9 s
|
Bremsing til stillstand
|
Ved DC-bremsing
|
Beskyttelsestype
|
Input phase breaks: drive
Line supply overvoltage and undervoltage safety circuits: drive
Line supply phase loss safety function, for three phases supply: drive
Motor phase breaks: drive
Overcurrent between output phases and earth (on power up only): drive
Overopphetingsvern: drive
Short-circuit between motor phases: drive
Thermal protection: Motor
|
Isolasjonsmotstand
|
>= 500 mOhm 500 V DC for 1 minutt
|
Lokal varsling
|
Drive voltage: 1 LED ( Rød)
CANopen bus status: four 7-segment display units
|
Tidskonstant
|
5 ms for referanse endring
|
Frekvensoppløsning
|
Analog inngang: 0,1 - 100 Hz
Display unit: 0,1 Hz
|
Type konnektor
|
1 RJ45 for Modbus/CANopen
|
Fysisk interface
|
RS485 multidrop serial link
|
Ramme for overføring
|
RTU
|
Overføringshastighet
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps or 1 Mbps for CANopen
4800, 9600 eller 19200 bps for Modbus
|
Antall adresser
|
1…127 for CANopen
1…247 for Modbus
|
Number of drive
|
127 for CANopen
31 for Modbus
|
Merking
|
CE
|
Driftsposisjon
|
Vertikal +/- 10 grader
|
Høyde
|
143 mm
|
Bredde
|
107 mm
|
Dybde
|
152 mm
|
Vekt
|
1,8 kg
|
Miljø
Dielektrisk styrke
|
2040 V DC mellom jord og effektklemmer
2880 V AC mellom kontroll og effektklemmer
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Standarder
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Produktsertifikater
|
CSA
NOM
C-Tick
UL
DNV
GOST
|
Forurensninggrad
|
2
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Vibrasjonsmotstand
|
1 gn (f= 13…150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−10…50 °C uten lastreduksjon ( med beskyttelsesdeksel på toppen av stasjonen)
−10…60 °C med belastningsfaktor ( uten beskyttelsesdekselet på toppen av stasjonen)
|
Driftshøyde
|
<= 1000 m uten lastreduksjon
1000...2000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
21,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,966 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P06
|
Antall enheter i pakke 2
|
27
|
Pakke 2 Høyde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
66,08 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|