Schneider-Electric
 
ATV312HU11N4 Bilde- efo
ATV312HU11N4
variable speed drive ATV312 - 1.1kW - 3.2kVA - 48W - 380..500 V- 3-phase supply
El-nummer El-nummer: 
4171880
EAN EAN: 
3606480077555
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar 312
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produsert i Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon Enkel maskin
Monteringsmåte Med kjølelegeme
Type komponent ATV312
Motoreffekt kW 1,1 kW
Motoreffekt hk 1,5 hp
[Us] matespenning 380...500 V - 15...10 %
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
Antall faser i nettverket 3 faser
Nettstrøm 4,9 A på 380 V, Isc = 5 kA
3,7 A på 500 V
EMC filter Integrert
Tilsynelatende effekt 3,2 kVA
Maksimale transient strøm 4,5 A for 60 s
Effekttap i W 48 W ved nominell belastning
Hastighetsområde 1…50
Motorkontroll metode Fabrikkinnstilt: konstant dreiemoment
Sensorløs fluks vektor kontroll med PWM typen motor styresignal
Elektrisk tilkobling Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 klemme 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- klemme 5 mm² AWG 10
Supply Internal supply for logic inputs: 19...30 V på <100 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for reference potentiometer (2.2 to 10 kOhm): 10...10.8 V på <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Kommunikasjonsport protokoll Modbus
CANopen
IP-grad IP20 on upper part uten dekkplate
IP21 på tilkoblingsklemmer
IP31 on upper part
IP41 on upper part
Funksjonskort Kommunikasjon kort for CANopen daisy chain
Kommunikasjon kort for DeviceNet
Kommunikasjon kort for Fipio
Kommunikasjon kort for Modbus TCP
Kommunikasjon kort for Profibus DP
Komplementær
Spenningsgrenser 323…550 V
Maks kortslutningsnivå Isc 5 kA
Nominell utgangsstrøm 3 A på 4 kHz
Utgangsfrekvens 0…500 Hz
Nominell svitsjefrekvens 4 kHz
Switching frequency 2...16 kHz Justrbar
Forbigående overbelastning (vridmoment) 170…200 % av nominell motormoment
Bremsemoment 150 % under 60 s med bremsemotstand
100 % med bremsemotstand kontinuerlig
150 % uten bremsemotstand
Reguleringssløyfe Frequency PI regulator
Motor slip kompensasjon Justrbar
Suppressable
Automatic whatever the load
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Tiltrekkningsmoment Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 N.m
Isolasjon Electrical between power and control
Antall analoge innganger 3
Analogue input type AI1 konfigurerbar spennings 0...10 V, input spenning 30 V max, impedans: 30000 Ohm
AI2 konfigurerbar spennings +/- 10 V, input spenning 30 V max, impedans: 30000 Ohm
AI3 konfigurerbar strøm 0...20 mA, impedans: 250 Ohm
Sampling varighet AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
LI1...LI6: 4 ms discrete
Responstid AOV, AOC 8 ms for analog
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms for discrete
Lineær feil +/- 0.2 % for utgang
Analog utgangsnummer 1
Analog utgangstype AOC konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 800 Ohm, oppløsning: 8 bits
AOV konfigurerbar spennings: 0...10 V, impedans: 470 Ohm, oppløsning: 8 bits
Diskrét inngangs logikk Inngang ikke tilkoplet ( LI1...LI4), < 13 V (state 1)
Negativ logikk (kilde) ( LI1...LI6), > 19 V (state 0)
Positiv logikk (kilde) ( LI1...LI6), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Antall digitale utganger 2
Digitale utganger Konfigurerbar relé logikk: ( R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( R2A, R2B) NC - 100000 sykluser
Minimum brytestrøm R1-R2 10 mA på 5 V DC
Maximum svitsjestrøm R1-R2: 2 A på 250 V AC Induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A på 30 V DC Induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A på 250 V AC Ohmsk last, cos phi = 1 og L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A på 30 V DC Ohmsk last, cos phi = 1 og L/R = 0 ms
Digital inngangsnummer 6
Discrete input type (LI1...LI6) programerbar på 24 V, 0…100 mA for PLC, impedans: 3500 Ohm
Akselerasjons- og retardasjonsramper S, U eller tilpasset
Lineær justerbare separat fra 0,1 til 999,9 s
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Input phase breaks: drive
Line supply overvoltage and undervoltage safety circuits: drive
Line supply phase loss safety function, for three phases supply: drive
Motor phase breaks: drive
Overcurrent between output phases and earth (on power up only): drive
Overopphetingsvern: drive
Short-circuit between motor phases: drive
Thermal protection: Motor
Isolasjonsmotstand >= 500 mOhm 500 V DC for 1 minutt
Lokal varsling Drive voltage: 1 LED ( Rød)
CANopen bus status: four 7-segment display units
Tidskonstant 5 ms for referanse endring
Frekvensoppløsning Analog inngang: 0,1 - 100 Hz
Display unit: 0,1 Hz
Type konnektor 1 RJ45 for Modbus/CANopen
Fysisk interface RS485 multidrop serial link
Ramme for overføring RTU
Overføringshastighet 10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps or 1 Mbps for CANopen
4800, 9600 eller 19200 bps for Modbus
Antall adresser 1…127 for CANopen
1…247 for Modbus
Number of drive 127 for CANopen
31 for Modbus
Merking CE
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Høyde 143 mm
Bredde 107 mm
Dybde 152 mm
Vekt 1,8 kg
Miljø
Dielektrisk styrke 2410 V DC mellom jord og effektklemmer
3400 V AC mellom kontroll og effektklemmer
Elektromagnetisk kompatibilitet 1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Standarder IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Produktsertifikater CSA
C-Tick
NOM
GOST
DNV
UL
Forurensninggrad 2
Overflatebeskyttelse TC
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for drift −10…50 °C uten lastreduksjon ( med beskyttelsesdeksel på toppen av stasjonen)
−10…60 °C med belastningsfaktor ( uten beskyttelsesdekselet på toppen av stasjonen)
Driftshøyde <= 1000 m uten lastreduksjon
1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 17,128 cm
Pakke 1 Bredde 17,161 cm
Pakke 1 Vekt 20,512 cm
Package 1 Weight 1,991 kg
Enhetstype pakke 2 S06
Antall enheter i pakke 2 27
Pakke 2 Høyde 73,5 cm
Pakke 2 Bredde 60,0 cm
Pakke 2 Lengde 80,0 cm
Pakke 2 Vekt 63,0 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months