Schneider-Electric
 
ATV630U40M3 Bilde- efo
ATV630U40M3
ATV630 IP21 4KW 200V/240V
El-nummer El-nummer: 
4171954
EAN EAN: 
3606480761652
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar Process ATV600
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon Prosess og verktøy
Kortnavn utstyr ATV630
Variant Standard versjon
Produsert i Asynkrone motorer
Synchronous motors
EMC filter Uten EMC filter
IP-grad IP21 i samsvar med IEC 61800-5-1
IP21 i samsvar med IEC 60529
[Us] merkeforsyningsspenning 200...240 V
Grad av beskyttelse UL type 1 i samsvar med UL 508C
Kjølemetode Tvangsstyrt konveksjon
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] matespenning 200...240 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 4 kW ( normal duty)
3 kW ( heavy duty)
Motoreffekt hk 5 hp normal duty
4 hp heavy duty
Nettstrøm 15,1 A på 200 V ( normal duty)
12,9 A på 240 V ( normal duty)
11,7 A på 200 V ( heavy duty)
10,2 A på 240 V ( heavy duty)
Maks kortslutningsnivå Isc 50 kA
Tilsynelatende effekt 5,4 kVA på 240 V ( normal duty)
4,2 kVA på 240 V ( heavy duty)
Nominell utgangsstrøm 18,7 A på 4 kHz for normal duty
13,7 A på 4 kHz for heavy duty
Maksimale transient strøm 20,6 A under 60 s ( normal duty)
20,6 A under 60 s ( heavy duty)
Motorkontroll metode Optimalisert dreiemoment-modus
Konstant dreiemoment standard
Variabelt dreiemoment standard
Synkronmotor kontroll Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
Speed drive utgangsfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell svitsjefrekvens 4 kHz
Switching frequency 2...12 kHz Justrbar
4...12 kHz med belastningsfaktor
Sikkerhetsfunksjon STO (safe torque off) SIL 3
Diskrét inngangs logikk 16 forhåndsinnstilte hastigheter
Kommunikasjonsport protokoll Modbus TCP
ETHERNET
Modbus serial
Funksjonskort Slot A: kommunikasjons modul, Profibus DP V1
Slot A: kommunikasjons modul, Profinet
Slot A: kommunikasjons modul, DeviceNet
Slot A: kommunikasjons modul, Modbus TCP / Ethernet / IP
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B: digital og analog I/O utvidelses modul
Slot A/slot B: output relay extension module
Slot A: kommunikasjons modul, Ethernet IP / Modbus TCP / MD-Link
Kommunikasjons modul, BACnet MS/TP
Kommunikasjons modul, Ethernet Powerlink
Komplementær
Monteringsmetode Veggmontering
Antall faser i nettverket 3 faser
Antall digitale utganger 0
Digitale utganger Reléutganger R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reléutganger R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reléutganger R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Tillatt korttidstrøm 1.1 x In under 60 s ( normal duty)
1.5 x In under 60 s ( heavy duty)
Motor slip kompensasjon Can be suppressed
Not available in permanent magnet motor law
Automatic whatever the load
Justrbar
Akselerasjons- og retardasjonsramper Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Fysisk interface Ethernet
2-tråds RS 485
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Thermal protection: Motor
Safe torque off: Motor
Mot brudd av motorfase: Motor
Thermal protection: drive
Safe torque off: drive
Overoppvarming: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overload of output voltage: drive
Kortslutningsvern: drive
Mot brudd av motorfase: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Line supply overvoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Line supply phase loss: drive
Overspeed: drive
Break on the control circuit: drive
Overføringshastighet 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensoppløsning Display unit: 0,1 Hz
Analog inngang: 0.012/50 Hz
Ramme for overføring RTU
Elektrisk tilkobling Control: removable screw terminals 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
Motor: screw terminal 6 mm2/AWG 10
Line side: screw terminal 4...6 mm²/AWG 12...AWG10
Type konnektor RJ45 ( on the remote graphic terminal) for Ethernet / Modbus TCP
RJ45 ( on the remote graphic terminal) for modbus serial
Dataformat 8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet
Polarisasjonstype Ingen impedans
Byttemodus Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet / Modbus TCP
Antall adresser 1…247 for modbus serial
Tilgangsmetode Slave Modbus TCP
Forsyning External supply for digital inputs: 24 V DC ( 19…30 V), <1,25 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Lokal varsling Lokal diagnostikk: 3 LEDs
Embedded communication status: 3 LEDs ( to-farget)
Kommunikasjonsmodul status: 4 LEDs ( to-farget)
Tilstedeværelse av spenning: 1 LED ( rød)
Bredde 144 mm
Høyde 350 mm
Dybde 203 mm
Vekt 4,6 kg
Antall analoge innganger 3
Analogue input type AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 12 bits
AI2 spennigsmåler analog inngang: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
Digital inngangsnummer 8
Digital inngangstype DI7, DI8 programmerbar puls inngang: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Ingangskompatibilitet DI1...DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
DI5, DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 65A-68
STOA, STOB: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
Diskrét inngangs logikk Positiv logikk (kilde) ( DI1...DI8), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( DI1...DI8), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
Analog utgangsnummer 2
Analog utgangstype Programvare-konfigurerbar spenning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 100 mA
Sampling varighet 2 ms +/- 0.5 ms ( DI1...DI4) - discrete input
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - discrete input
5 ms +/- 0.1 ms ( AI1, AI2, AI3) - analog inngang
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - analog utgang
Nøyaktighet +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 ved en temperaturendring 60 ° C analog inngang
+/- 1 % AO1, AO2 ved en temperaturendring 60 ° C analog utgang
Lineær feil AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maksimal verdi for analog input
AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog utgang
Relé utgang nummer 3
Reléutgangstype Configurable relay logic R1: feilrelé NO/NC elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R2: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R3: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Oppdateringstid Relay output ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0.5 ms)
Minimum brytestrøm Relay output R1, R2, R3: 5 mA på 24 V DC
Maximum svitsjestrøm Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 250 V AC
Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 30 V DC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC
Skille Between power and control terminals
Maksimal utgangsfrekvens 500 kHz
Maks strømstyrke inn 15,1 A
Variable speed drive application selection Building - HVAC Compressor centrifugal
Food and beverage processing Annen applikasjon
Mining mineral and metal Vifte
Mining mineral and metal Pumpe
Olje og gass Vifte
Vann og avløpsvann Annen applikasjon
Building - HVAC Skruekompressor
Food and beverage processing Pumpe
Food and beverage processing Vifte
Food and beverage processing Automasjon
Olje og gass Electro submersible pump (ESP)
Olje og gass Water injection pump
Olje og gass Flybensin pumpe
Olje og gass Compressor for refinery
Vann og avløpsvann Sentrifuge pumpe
Vann og avløpsvann Positive displacement pump
Vann og avløpsvann Electro submersible pump (ESP)
Vann og avløpsvann Skruepumpe
Vann og avløpsvann Lobe compressor
Vann og avløpsvann Skruekompressor
Vann og avløpsvann Compressor centrifugal
Vann og avløpsvann Vifte
Vann og avløpsvann Conveyor
Vann og avløpsvann Mikser
Motor power range AC-3 4…6 kW på 200…240 V 3 faser
Antall pr. sett 1
Montering av kapsling Veggmontert
Miljø
Isolasjonsmotstand > 1 MOhm 500 V DC i 1 minutt til jorden
Støynivå 54,5 dB i samsvar med 86/188/EEC
Effekttap i W Naturlig konveksjon: 38 W på 200 V, vekslingsfrekvens 4 kHz
Tvangsstyrt konveksjon: 141 W på 200 V, vekslingsfrekvens 4 kHz
Volum av kjøleluft 38 m3/t
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Maximum THDI <48 % fullastet i samsvar med IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
Vibrasjonsmotstand 1.5mm topp til topp (f= 2…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift −15…50 °C ( uten lastreduksjon)
50…60 °C ( med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde <= 1000 m uten lastreduksjon
1000...4800 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Standarder UL 508C
EN/IEC 61800-3
Miljø 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3
Miljø 2 kategori C3 EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Produktsertifikater ATEX zone 2/22
ATEX INERIS
TÜV
UL
CSA
DNV-GL
Merking CE
Standarder UL 508C
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Overspenningskategori III
Reguleringssløyfe Justerbar PID regulator
Støynivå 54,5 dB
Forurensninggrad 2
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 31,5 cm
Pakke 1 Bredde 19 cm
Pakke 1 Vekt 40,5 cm
Package 1 Weight 6,014 kg
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 6
Pakke 2 Høyde 75 cm
Pakke 2 Bredde 60 cm
Pakke 2 Lengde 80 cm
Pakke 2 Vekt 49,084 kg
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
Oppgraderbarhet Oppgraderte komponenter tilgjengelig
Garantiperiode
Garanti 18 måneder