Schneider-Electric
 
ATV650D18N4 Bilde- efo
ATV650D18N4
ATV650 IP55 18KW 400V/480V
El-nummer El-nummer: 
4171959
EAN EAN: 
3606480701573
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar Process ATV600
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon Prosess og verktøy
Kortnavn utstyr ATV650
Variant Standard versjon
Produsert i Asynkrone motorer
Synchronous motors
EMC filter Integrert med 50 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C2
Integrert med 150 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C3
IP-grad IP55 i samsvar med IEC 60529
IP55 i samsvar med IEC 61800-5-1
[Us] merkeforsyningsspenning 380...480 V
Kjølemetode Tvangsstyrt konveksjon
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] matespenning 380...480 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 15,0 kW ( heavy duty)
18,5 kW ( normal duty)
Motoreffekt hk 15 hp heavy duty
25 hp normal duty
Nettstrøm 23,3 A på 480 V ( normal duty)
20,6 A på 380 V ( heavy duty)
18,1 A på 480 V ( heavy duty)
33,4 A på 380 V ( normal duty)
Maks kortslutningsnivå Isc 50 kA
Tilsynelatende effekt 15 kVA på 480 V ( heavy duty)
24 kVA på 480 V ( normal duty)
Nominell utgangsstrøm 23,5 A på 4 kHz for heavy duty
39,2 A på 4 kHz for normal duty
Maksimale transient strøm 35,3 A under 60 s ( heavy duty)
43,1 A under 60 s ( normal duty)
Motorkontroll metode Optimalisert dreiemoment-modus
Variabelt dreiemoment standard
Variabelt dreiemoment standard
Synkronmotor kontroll Synchronous reluctance motor
Permanent magnet motor
Speed drive utgangsfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell svitsjefrekvens 4 kHz
Switching frequency 4...12 kHz med belastningsfaktor
2...12 kHz Justrbar
Sikkerhetsfunksjon STO (safe torque off) SIL 3
Diskrét inngangs logikk 16 forhåndsinnstilte hastigheter
Kommunikasjonsport protokoll Modbus TCP
Modbus serial
Modbus TCP
Funksjonskort Slot A: kommunikasjons modul, Profinet
Slot A: kommunikasjons modul, DeviceNet
Slot A: kommunikasjons modul, Modbus TCP / Ethernet / IP
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B: digital og analog I/O utvidelses modul
Slot A/slot B: output relay extension module
Slot A: kommunikasjons modul, Ethernet IP / Modbus TCP / MD-Link
Kommunikasjons modul, BACnet MS/TP
Kommunikasjons modul, Ethernet Powerlink
Slot A: kommunikasjons modul, Profibus DP V1
Komplementær
Monteringsmetode Veggmontering
Antall faser i nettverket 3 faser
Antall digitale utganger 0
Digitale utganger Reléutganger R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reléutganger R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reléutganger R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Tillatt korttidstrøm 1.5 x In under 60 s ( heavy duty)
1.1 x In under 60 s ( normal duty)
Motor slip kompensasjon Justrbar
Not available in permanent magnet motor law
Automatic whatever the load
Automatic whatever the load
Akselerasjons- og retardasjonsramper Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Fysisk interface Ethernet
2-tråds RS 485
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Safe torque off: Motor
Mot brudd av motorfase: Motor
Thermal protection: drive
Safe torque off: drive
Overoppvarming: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overload of output voltage: drive
Kortslutningsvern: drive
Mot brudd av motorfase: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Line supply overvoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Line supply phase loss: drive
Overspeed: drive
Break on the control circuit: drive
Thermal protection: Motor
Overføringshastighet 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensoppløsning Analog inngang: 0.012/50 Hz
Display unit: 0,1 Hz
Ramme for overføring RTU
Elektrisk tilkobling Line side: screw terminal 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
Motor: screw terminal 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
Control: removable screw terminals 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
Type konnektor RJ45 ( on the remote graphic terminal) for modbus serial
RJ45 ( on the remote graphic terminal) for Ethernet / Modbus TCP
Dataformat 8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet
Polarisasjonstype Ingen impedans
Byttemodus Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet / Modbus TCP
Antall adresser 1…247 for modbus serial
Tilgangsmetode Slave Modbus TCP
Forsyning Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
External supply for digital inputs: 24 V DC ( 19…30 V), <1,25 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Lokal varsling Embedded communication status: 3 LEDs ( to-farget)
Kommunikasjonsmodul status: 4 LEDs ( to-farget)
Tilstedeværelse av spenning: 1 LED ( rød)
Lokal diagnostikk: 3 LEDs
Bredde 264 mm
Høyde 678 mm
Dybde 299 mm
Vekt 20,6 kg
Antall analoge innganger 3
Analogue input type AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 12 bits
AI2 spennigsmåler analog inngang: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
Digital inngangsnummer 8
Digital inngangstype DI7, DI8 programmerbar puls inngang: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Ingangskompatibilitet DI5, DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 65A-68
STOA, STOB: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
DI1...DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
Diskrét inngangs logikk Positiv logikk (kilde) ( DI1...DI8), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( DI1...DI8), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
Analog utgangsnummer 2
Analog utgangstype Programvare-konfigurerbar spenning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 100 mA
Sampling varighet 5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - discrete input
5 ms +/- 0.1 ms ( AI1, AI2, AI3) - analog inngang
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - analog utgang
2 ms +/- 0.5 ms ( DI1...DI4) - discrete input
Nøyaktighet +/- 1 % AO1, AO2 ved en temperaturendring 60 ° C analog utgang
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 ved en temperaturendring 60 ° C analog inngang
Lineær feil AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog utgang
AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maksimal verdi for analog input
Relé utgang nummer 3
Reléutgangstype Configurable relay logic R2: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R3: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R1: feilrelé NO/NC elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Oppdateringstid Relay output ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0.5 ms)
Minimum brytestrøm Relay output R1, R2, R3: 5 mA på 24 V DC
Maximum svitsjestrøm Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 30 V DC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC
Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 250 V AC
Skille Between power and control terminals
Maksimal utgangsfrekvens 500 kHz
Maks strømstyrke inn 33,4 A
Variable speed drive application selection Compressor centrifugal Building - HVAC
Motor power range AC-3 15…25 kW på 380…440 V 3 faser
Antall pr. sett 1
Montering av kapsling Veggmontert
Miljø
Isolasjonsmotstand > 1 MOhm 500 V DC i 1 minutt til jorden
Støynivå 53,7 dB i samsvar med 86/188/EEC
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Maximum THDI <48 % fra 80 ... 100% av lasten i samsvar med IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompatibilitet Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 2…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift 40…50 °C ( med belastningsfaktor)
−15…40 °C ( uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde 1000...4800 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
<= 1000 m uten lastreduksjon
Standarder EN/IEC 61800-3
Miljø 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3
Miljø 2 kategori C3 EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
Produktsertifikater CSA
Bureau Veritas
TÜV
ATEX INERIS
DNV-GL
ABS
Merking CE
Standarder EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
Overspenningskategori III
Reguleringssløyfe Justerbar PID regulator
Støynivå 53,7 dB
Forurensninggrad 3
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 75,0 cm
Pakke 1 Bredde 60,0 cm
Pakke 1 Vekt 80,0 cm
Package 1 Weight 31,5 kg
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 1
Pakke 2 Høyde 75,0 cm
Pakke 2 Bredde 60,0 cm
Pakke 2 Lengde 80,0 cm
Pakke 2 Vekt 31,5 kg
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
Oppgraderbarhet Oppgraderte komponenter tilgjengelig
Garantiperiode
Garanti 18 måneder