Schneider-Electric
 
ATV650D18N4E Bilde- efo
ATV650D18N4E
ATV650 IP55+SW 18KW 400V/480V
El-nummer El-nummer: 
4171960
EAN EAN: 
3606480701665
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar Process ATV600
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon Prosess og verktøy
Kortnavn utstyr ATV650
Variant Med frakoblingsbryter
Produsert i Asynkrone motorer
Synchronous motors
EMC filter Integrert med 50 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C2
Integrert med 150 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C3
IP-grad IP55 i samsvar med IEC 60529
IP55 i samsvar med IEC 61800-5-1
[Us] merkeforsyningsspenning 380...480 V
Kjølemetode Tvangsstyrt konveksjon
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] matespenning 380...480 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 15 kW ( heavy duty)
18,5 kW ( normal duty)
Motoreffekt hk 20 hp heavy duty
25 hp normal duty
Nettstrøm 28,9 A på 480 V ( normal duty)
27,7 A på 380 V ( heavy duty)
24,4 A på 480 V ( heavy duty)
33,4 A på 380 V ( normal duty)
Maks kortslutningsnivå Isc 50 kA
Tilsynelatende effekt 20,3 kVA på 480 V ( heavy duty)
24 kVA på 480 V ( normal duty)
Nominell utgangsstrøm 31,7 A på 4 kHz for heavy duty
39,2 A på 4 kHz for normal duty
Maksimale transient strøm 47,6 A under 60 s ( heavy duty)
43,1 A under 60 s ( normal duty)
Motorkontroll metode Konstant dreiemoment standard
Optimalisert dreiemoment-modus
Variabelt dreiemoment standard
Synkronmotor kontroll Synchronous reluctance motor
Permanent magnet motor
Speed drive utgangsfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell svitsjefrekvens 4 kHz
Switching frequency 4...12 kHz med belastningsfaktor
2...12 kHz Justrbar
Sikkerhetsfunksjon STO (safe torque off) SIL 3
Diskrét inngangs logikk 16 forhåndsinnstilte hastigheter
Kommunikasjonsport protokoll Modbus serial
ETHERNET
Modbus serial
Funksjonskort Slot A: kommunikasjons modul, Profinet
Slot A: kommunikasjons modul, DeviceNet
Slot A: kommunikasjons modul, Modbus TCP / Ethernet / IP
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B: digital og analog I/O utvidelses modul
Slot A/slot B: output relay extension module
Slot A: kommunikasjons modul, Ethernet IP / Modbus TCP / MD-Link
Kommunikasjons modul, BACnet MS/TP
Kommunikasjons modul, Ethernet Powerlink
Slot A: kommunikasjons modul, Profibus DP V1
Komplementær
Monteringsmetode Veggmontering
Antall faser i nettverket 3 faser
Antall digitale utganger 0
Digitale utganger Reléutganger R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reléutganger R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reléutganger R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Tillatt korttidstrøm 1.5 x In under 60 s ( heavy duty)
1.1 x In under 60 s ( normal duty)
Motor slip kompensasjon Justrbar
Can be suppressed
Not available in permanent magnet motor law
Justrbar
Akselerasjons- og retardasjonsramper Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Fysisk interface Ethernet
2-tråds RS 485
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Safe torque off: Motor
Mot brudd av motorfase: Motor
Thermal protection: drive
Safe torque off: drive
Overoppvarming: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overload of output voltage: drive
Kortslutningsvern: drive
Mot brudd av motorfase: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Line supply overvoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Line supply phase loss: drive
Overspeed: drive
Break on the control circuit: drive
Thermal protection: Motor
Overføringshastighet 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensoppløsning Analog inngang: 0.012/50 Hz
Display unit: 0,1 Hz
Ramme for overføring RTU
Elektrisk tilkobling Line side: screw terminal 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
Motor: screw terminal 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
Control: removable screw terminals 0.5...1.5 mm²
Type konnektor RJ45 ( on the remote graphic terminal) for modbus serial
RJ45 ( on the remote graphic terminal) for Ethernet / Modbus TCP
Dataformat 8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet
Polarisasjonstype Ingen impedans
Byttemodus Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet / Modbus TCP
Antall adresser 1…247 for modbus serial
Tilgangsmetode Slave Modbus TCP
Forsyning Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
External supply for digital inputs: 24 V DC ( 19…30 V), <1,25 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Lokal varsling Embedded communication status: 3 LEDs ( to-farget)
Kommunikasjonsmodul status: 4 LEDs ( to-farget)
Tilstedeværelse av spenning: 1 LED ( rød)
Lokal diagnostikk: 3 LEDs
Bredde 264 mm
Høyde 678 mm
Dybde 330 mm
Vekt 20,6 kg
Antall analoge innganger 3
Analogue input type AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 12 bits
AI2 spennigsmåler analog inngang: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
Digital inngangsnummer 8
Digital inngangstype DI7, DI8 programmerbar puls inngang: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Ingangskompatibilitet DI5, DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 65A-68
STOA, STOB: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
DI1...DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
Diskrét inngangs logikk Positiv logikk (kilde) ( DI1...DI8), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( DI1...DI8), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
Analog utgangsnummer 2
Analog utgangstype Programvare-konfigurerbar spenning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 100 mA
Sampling varighet 5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - discrete input
5 ms +/- 0.1 ms ( AI1, AI2, AI3) - analog inngang
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - analog utgang
2 ms +/- 0.5 ms ( DI1...DI4) - discrete input
Nøyaktighet +/- 1 % AO1, AO2 ved en temperaturendring 60 ° C analog utgang
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 ved en temperaturendring 60 ° C analog inngang
Lineær feil AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog utgang
AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maksimal verdi for analog input
Relé utgang nummer 3
Reléutgangstype Configurable relay logic R2: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R3: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R1: feilrelé NO/NC elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Oppdateringstid Relay output ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0.5 ms)
Minimum brytestrøm Relay output R1, R2, R3: 5 mA på 24 V DC
Maximum svitsjestrøm Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 30 V DC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC
Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 250 V AC
Skille Between power and control terminals
Maksimal utgangsfrekvens 500 kHz
Maks strømstyrke inn 33,4 A
Variable speed drive application selection Food and beverage processing Annen applikasjon
Mining mineral and metal Vifte
Mining mineral and metal Pumpe
Olje og gass Vifte
Vann og avløpsvann Annen applikasjon
Building - HVAC Skruekompressor
Food and beverage processing Pumpe
Food and beverage processing Vifte
Food and beverage processing Automasjon
Olje og gass Electro submersible pump (ESP)
Olje og gass Water injection pump
Olje og gass Flybensin pumpe
Olje og gass Compressor for refinery
Vann og avløpsvann Sentrifuge pumpe
Vann og avløpsvann Positive displacement pump
Vann og avløpsvann Electro submersible pump (ESP)
Vann og avløpsvann Skruepumpe
Vann og avløpsvann Lobe compressor
Vann og avløpsvann Skruekompressor
Vann og avløpsvann Compressor centrifugal
Vann og avløpsvann Vifte
Vann og avløpsvann Conveyor
Vann og avløpsvann Mikser
Motor power range AC-3 15…25 kW på 480…500 V 3 faser
Antall pr. sett 1
Montering av kapsling Veggmontert
Miljø
Isolasjonsmotstand > 1 MOhm 500 V DC i 1 minutt til jorden
Støynivå 53,7 dB i samsvar med 86/188/EEC
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Maximum THDI <48 % fra 80 ... 100% av lasten i samsvar med IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompatibilitet Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 2…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift 40…50 °C ( med belastningsfaktor)
−15…40 °C ( uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde 1000...4800 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
<= 1000 m uten lastreduksjon
Standarder EN/IEC 61800-3
Miljø 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3
Miljø 2 kategori C3 EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Produktsertifikater TÜV
ATEX zone 2/22
DNV-GL
ATEX INERIS
UL
CSA
UL
Merking CE
Standarder EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Overspenningskategori III
Reguleringssløyfe Justerbar PID regulator
Støynivå 53,7 dB
Forurensninggrad 3
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 75,0 cm
Pakke 1 Bredde 60,0 cm
Pakke 1 Vekt 80,0 cm
Package 1 Weight 31,5 kg
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 1
Pakke 2 Høyde 75,0 cm
Pakke 2 Bredde 60,0 cm
Pakke 2 Lengde 80,0 cm
Pakke 2 Vekt 31,5 kg
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
Oppgraderbarhet Oppgraderte komponenter tilgjengelig
Garantiperiode
Garanti 18 måneder