Schneider-Electric
 
ATV650D75N4E Bilde- efo
ATV650D75N4E
ATV650 IP55+SW 75KW 400V/480V
El-nummer El-nummer: 
4171973
EAN EAN: 
3606480701726
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar Process ATV600
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon Prosess og verktøy
Kortnavn utstyr ATV650
Variant Med frakoblingsbryter
Produsert i Asynkrone motorer
Synchronous motors
EMC filter Integrert med 150 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C3
IP-grad IP55 i samsvar med IEC 60529
IP55 i samsvar med IEC 61800-5-1
[Us] merkeforsyningsspenning 380...480 V
Kjølemetode Tvangsstyrt konveksjon
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] matespenning 380...480 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 55 kW ( heavy duty)
75 kW ( normal duty)
Motoreffekt hk 75 hp heavy duty
100 hp normal duty
Nettstrøm 112,7 A på 480 V ( normal duty)
98,9 A på 380 V ( heavy duty)
86,9 A på 480 V ( heavy duty)
131,3 A på 380 V ( normal duty)
Maks kortslutningsnivå Isc 50 kA
Tilsynelatende effekt 72,2 kVA på 480 V ( heavy duty)
93,7 kVA på 480 V ( normal duty)
Nominell utgangsstrøm 106 A på 2,5 kHz for heavy duty
145 A på 2,5 kHz for normal duty
Maksimale transient strøm 159 A under 60 s ( heavy duty)
159,5 A under 60 s ( normal duty)
Motorkontroll metode Konstant dreiemoment standard
Variabelt dreiemoment standard
Optimalisert dreiemoment-modus
Synkronmotor kontroll Synchronous reluctance motor
Permanent magnet motor
Speed drive utgangsfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell svitsjefrekvens 2,5 kHz
Switching frequency 2...8 kHz Justrbar
2.5...8 kHz med belastningsfaktor
Sikkerhetsfunksjon STO (safe torque off) SIL 3
Diskrét inngangs logikk 16 forhåndsinnstilte hastigheter
Kommunikasjonsport protokoll ETHERNET
Modbus serial
Modbus TCP
Funksjonskort Slot A: kommunikasjons modul, Profinet
Slot A: kommunikasjons modul, DeviceNet
Slot A: kommunikasjons modul, Modbus TCP / Ethernet / IP
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikasjons modul, CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B: digital og analog I/O utvidelses modul
Slot A/slot B: output relay extension module
Slot A: kommunikasjons modul, Ethernet IP / Modbus TCP / MD-Link
Kommunikasjons modul, BACnet MS/TP
Kommunikasjons modul, Ethernet Powerlink
Slot A: kommunikasjons modul, Profibus DP V1
Komplementær
Monteringsmetode Veggmontering
Antall faser i nettverket 3 faser
Antall digitale utganger 0
Digitale utganger Reléutganger R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reléutganger R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reléutganger R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reléutganger R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Tillatt korttidstrøm 1.5 x In under 60 s ( heavy duty)
1.1 x In under 60 s ( normal duty)
Motor slip kompensasjon Not available in permanent magnet motor law
Automatic whatever the load
Can be suppressed
Automatic whatever the load
Akselerasjons- og retardasjonsramper Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Fysisk interface Ethernet
2-tråds RS 485
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Safe torque off: Motor
Mot brudd av motorfase: Motor
Thermal protection: drive
Safe torque off: drive
Overoppvarming: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overload of output voltage: drive
Kortslutningsvern: drive
Mot brudd av motorfase: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Line supply overvoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Line supply phase loss: drive
Overspeed: drive
Break on the control circuit: drive
Thermal protection: Motor
Overføringshastighet 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensoppløsning Analog inngang: 0.012/50 Hz
Display unit: 0,1 Hz
Ramme for overføring RTU
Elektrisk tilkobling Line side: screw terminal 70...120 mm²/AWG 2/0...250 kcmil
Motor: screw terminal 95...120 mm²/AWG 3...250 kcmil
Control: removable screw terminals 0.5...1.5 mm²
Type konnektor RJ45 ( on the remote graphic terminal) for modbus serial
RJ45 ( on the remote graphic terminal) for Ethernet / Modbus TCP
Dataformat 8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet
Polarisasjonstype Ingen impedans
Byttemodus Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet / Modbus TCP
Antall adresser 1…247 for modbus serial
Tilgangsmetode Slave Modbus TCP
Forsyning Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
External supply for digital inputs: 24 V DC ( 19…30 V), <1,25 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Lokal varsling Embedded communication status: 3 LEDs ( to-farget)
Kommunikasjonsmodul status: 4 LEDs ( to-farget)
Tilstedeværelse av spenning: 1 LED ( rød)
Lokal diagnostikk: 3 LEDs
Bredde 345 mm
Høyde 1250 mm
Dybde 436 mm
Vekt 89,3 kg
Antall analoge innganger 3
Analogue input type AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 12 bits
AI2 spennigsmåler analog inngang: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
Digital inngangsnummer 8
Digital inngangstype DI7, DI8 programmerbar puls inngang: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Ingangskompatibilitet DI5, DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 65A-68
STOA, STOB: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
DI1...DI6: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
Diskrét inngangs logikk Positiv logikk (kilde) ( DI1...DI8), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( DI1...DI8), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
Analog utgangsnummer 2
Analog utgangstype Programvare-konfigurerbar spenning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvare-konfigurerbar strøm DQ-, DQ+: 100 mA
Sampling varighet 5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - discrete input
5 ms +/- 0.1 ms ( AI1, AI2, AI3) - analog inngang
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - analog utgang
2 ms +/- 0.5 ms ( DI1...DI4) - discrete input
Nøyaktighet +/- 1 % AO1, AO2 ved en temperaturendring 60 ° C analog utgang
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 ved en temperaturendring 60 ° C analog inngang
Lineær feil AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog utgang
AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maksimal verdi for analog input
Relé utgang nummer 3
Reléutgangstype Configurable relay logic R2: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R3: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R1: feilrelé NO/NC elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Oppdateringstid Relay output ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0.5 ms)
Minimum brytestrøm Relay output R1, R2, R3: 5 mA på 24 V DC
Maximum svitsjestrøm Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 30 V DC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC
Relay output R1, R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC
Relay output R1, R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 250 V AC
Skille Between power and control terminals
Maksimal utgangsfrekvens 500 kHz
Maks strømstyrke inn 131,3 A
Variable speed drive application selection Annen applikasjon Food and beverage processing
Vifte Mining mineral and metal
Pumpe Mining mineral and metal
Vifte Olje og gass
Annen applikasjon Vann og avløpsvann
Skruekompressor Building - HVAC
Pumpe Food and beverage processing
Vifte Food and beverage processing
Automasjon Food and beverage processing
Electro submersible pump (ESP) Olje og gass
Water injection pump Olje og gass
Flybensin pumpe Olje og gass
Compressor for refinery Olje og gass
Sentrifuge pumpe Vann og avløpsvann
Positive displacement pump Vann og avløpsvann
Electro submersible pump (ESP) Vann og avløpsvann
Skruepumpe Vann og avløpsvann
Lobe compressor Vann og avløpsvann
Skruekompressor Vann og avløpsvann
Compressor centrifugal Vann og avløpsvann
Vifte Vann og avløpsvann
Conveyor Vann og avløpsvann
Mikser Vann og avløpsvann
Motor power range AC-3 55…100 kW på 480…500 V 3 faser
Antall pr. sett 1
Montering av kapsling Veggmontert
Miljø
Isolasjonsmotstand > 1 MOhm 500 V DC i 1 minutt til jorden
Støynivå 69,9 dB i samsvar med 86/188/EEC
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Maximum THDI <48 % fra 80 ... 100% av lasten i samsvar med IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompatibilitet Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 2…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift 40…50 °C ( med belastningsfaktor)
−15…40 °C ( uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde 1000...4800 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
<= 1000 m uten lastreduksjon
Standarder EN/IEC 61800-3
Miljø 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3
Miljø 2 kategori C3 EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Produktsertifikater DNV-GL
UL
ATEX zone 2/22
TÜV
CSA
ATEX zone 2/22
Merking CE
Standarder EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Overspenningskategori III
Reguleringssløyfe Justerbar PID regulator
Støynivå 69,9 dB
Forurensninggrad 3
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 70,0 cm
Pakke 1 Bredde 48,5 cm
Pakke 1 Vekt 144,5 cm
Package 1 Weight 107,0 kg
Enhetstype pakke 2 PAL
Antall enheter i pakke 2 1
Pakke 2 Høyde 70,0 cm
Pakke 2 Bredde 48,5 cm
Pakke 2 Lengde 144,5 cm
Pakke 2 Vekt 107,0 kg
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
Oppgraderbarhet Oppgraderte komponenter tilgjengelig
Garantiperiode
Garanti 18 måneder