|
|
|
ATV71HD18N4
ATV71 400V 18.5kW mEMC IP20
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JAN 01, 2018
|
|
|
Slutt på standardservice JAN 01, 2026
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Altivar 71
|
Produkt eller type komponent
|
Frekvensomformer
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Complex, high-power machines
|
Type komponent
|
ATV71
|
Motoreffekt kW
|
18,5 kW, 3 faser på 380...480 V
|
Motoreffekt hk
|
25 hp, 3 faser på 380...480 V
|
Maks motorkabel lengde
|
50 m skjermet kabel
100 m uskjermet kabel
|
Power supply voltage
|
380...480 V - 15...10 %
|
Antall faser i nettverket
|
3 faser
|
Nettstrøm
|
37,5 A for 480 V 3 faser 18,5 kW / 25 hp
45,5 A for 380 V 3 faser 18,5 kW / 25 hp
|
EMC filter
|
Integrert
|
Monteringsmåte
|
Med kjølelegeme
|
Tilsynelatende effekt
|
29,9 kVA på 380 V 3 faser 18,5 kW / 25 hp
|
Maks kortslutningsnivå Isc
|
22 kA for 3 faser
|
Nominell utgangsstrøm
|
34 A på 4 kHz 460 V 3 faser 18,5 kW / 25 hp
41 A på 4 kHz 380 V 3 faser 18,5 kW / 25 hp
|
Maksimale transient strøm
|
61,5 A for 60 s 3 faser 18,5 kW / 25 hp
67,7 A for 2 s 3 faser 18,5 kW / 25 hp
|
Utgangsfrekvens
|
0,1…599 Hz
|
Nominell svitsjefrekvens
|
4 kHz
|
Switching frequency
|
1...16 kHz Justrbar
4...16 kHz med belastningsfaktor
|
Motorkontroll metode
|
Spennings- / frekvensforhold (2 eller 5 poeng)
Sensorløs fluks vektor kontroll (SFVC) (spenning eller strøm vektor)
Fluks vektor kontroll (FVC) med sensor (strømvektor)
ENA (Energy tilpasning) system for ubalanserte laster
|
Polarisasjonstype
|
Ingen impedans for Modbus
|
Komplementær
Produsert i
|
Synchronous motors
Asynkrone motorer
|
Power supply voltage limits
|
323…528 V
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Power supply frequency limits
|
47.5...63 Hz
|
Hastighetsområde
|
1…100 for asynchronous motor i åpen sløyfe-modus, uten turtalls tilbakemeldinger
1…1000 for asynchronous motor i lukket modus med givertilbakeføring
1…50 for synchronous motor i åpen sløyfe-modus, uten turtalls tilbakemeldinger
|
Hastighet nøyaktighet
|
+/- 0.01 % av nominell hastighet i lukket modus med givertilbakeføring 0.2 Tn to Tn
+/- 10 % of nominal slip uten turtalls tilbakemeldinger 0.2 Tn to Tn
|
Dreiemoment nøyaktighet
|
+/- 15 % i åpen sløyfe-modus, uten turtalls tilbakemeldinger
+/- 5 % i lukket modus med givertilbakeføring
|
Forbigående overbelastning (vridmoment)
|
170 % av nominelt motormoment +/- 10 % for 60 s hvert 10. minutt
220 % av nominelt motormoment +/- 10 % for 2 s
|
Bremsemoment
|
<= 150 % med bremsing eller heise motstand
30 % uten bremsemotstand
|
Synkronmotor kontroll
|
Vector control without speed feedback
|
Reguleringssløyfe
|
Justerbar PI regulator
|
Motor slip kompensasjon
|
Suppressable
Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
Justrbar
Automatic whatever the load
|
Diagnostic
|
Drive voltage: 1 LED ( Rød)
|
Utgangsspenning
|
<= strømforsyningsspenning
|
Isolasjon
|
Electrical between power and control
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
With a NEMA Type1 kit: 3 ledning(er)UL 508 kabel på 40 °C, kobber 75 ° C / PVC
With an IP21 or an IP31 kit: 3 ledning(er)IEC kabel på 40 °C, kobber 70 ° C / PVC
Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 70 ° C / PVC
Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 90 ° C / XLPE/EPR
|
Elektrisk tilkobling
|
Klemme, klem kapasitet: 2.5 mm2, AWG 14 ( AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Klemme, klem kapasitet: 35 mm2, AWG 2 ( L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,6 N.m ( AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
5,4 N.m, 47.7 lb.in ( L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Forsyning
|
Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
Antall analoge innganger
|
2
|
Analogue input type
|
AI1-/Al1+ bipolar differensiell spenning: +/- 10 V DC 24 V max, oppløsning 11 bits + sign
AI2 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, oppløsning 11 bits
AI2 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 11 bits
|
Input sampling time
|
2 ms +/- 0.5 ms ( AI1-/Al1+) - analog input
2 ms +/- 0.5 ms ( Al2) - analog input
2 ms +/- 0.5 ms ( LI1...LI5) - discrete input
2 ms +/- 0.5 ms ( LI6)hvis konfigurert som logisk inngang - discrete input
|
Responstid
|
<= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
AO1 2 ms, toleranse +/- 0.5 ms for analog output
R1A, R1B, R1C 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
R2A, R2B 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
|
Absolute accuracy precision
|
+/- 0.6 % ( AI1-/Al1+) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 0.6 % ( AI2) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 1 % ( AO1) ved en temperaturendring 60 ° C
|
Lineær feil
|
+/- 0.15 % of maksimal verdi ( AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0.2 % ( AO1)
|
Analog utgangsnummer
|
1
|
Analog utgangstype
|
AO1 programvare-konfigurerbar logisk utgang 10 V 20 mA
AO1 programvare-konfigurerbar strøm 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, oppløsning 10 bits
AO1 programvare-konfigurerbar spenning 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, oppløsning 10 bits
|
Antall digitale utganger
|
2
|
Digitale utganger
|
Konfigurerbar relé logikk: ( R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( R2A, R2B) Nei - 100000 sykluser
|
Minimum brytestrøm
|
3 mA på 24 V DC for konfigurerbar relé logikk
|
Maximum svitsjestrøm
|
R1, R2: 2 A på 250 V AC Induktiv last, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A på 30 V DC Induktiv last, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A på 250 V AC Ohmsk last, cos phi = 1
R1, R2: 5 A på 30 V DC Ohmsk last, cos phi = 1
|
Digital inngangsnummer
|
7
|
Digital inngangstype
|
LI1...LI5: programerbar 24 V DC med nivå 1 PLC, impedans: 3500 Ohm
LI6: programerbar bryter 24 V DC med nivå 1 PLC, impedans: 3500 Ohm
LI6: bytte-konfigurerbar PTC probe 0…6, impedans: 1500 Ohm
PWR: sikkerhetsinngang 24 V DC, impedans: 1500 Ohm i samsvar med ISO 13849-1 nivå d
|
Diskrét inngangs logikk
|
Negativ logikk (sink) ( LI1...LI5), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
Positiv logikk (kilde) ( LI1...LI5), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( LI6)hvis konfigurert som logisk inngang, > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
Positiv logikk (kilde) ( LI6)hvis konfigurert som logisk inngang, < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
|
Akselerasjons- og retardasjonsramper
|
S, U eller tilpasset
Lineær justerbare separat fra 0,01 til 9000 s
Automatisk tilpasning av rampen hvis bremsekapasitet overskrides, ved hjelp av motstand
|
Bremsing til stillstand
|
Ved DC-bremsing
|
Beskyttelsestype
|
Mot overskridelse av hastighetsgrenser: drive
Mot bortfall av nettfase: drive
Break on the control circuit: drive
Input phase breaks: drive
Line supply overvoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overopphetingsvern: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Short-circuit between motor phases: drive
Thermal protection: drive
Mot brudd av motorfase: Motor
Power removal: Motor
Thermal protection: Motor
|
Isolasjonsmotstand
|
> 1 mOhm 500 V DC i 1 minutt til jorden
|
Frekvensoppløsning
|
Analog inngang: 0.024/50 Hz
Display unit: 0,1 Hz
|
Kommunikasjonsport protokoll
|
Modbus
CANopen
|
Type konnektor
|
1 RJ45 ( on front face) for Modbus
1 RJ45 ( on terminal) for Modbus
Han SUB-D 9 på RJ45 for CANopen
|
Fysisk interface
|
2-tråds RS 485 for Modbus
|
Ramme for overføring
|
RTU for Modbus
|
Overføringshastighet
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps for Modbus on terminal
9600 bps, 19200 bps for Modbus on front face
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps for CANopen
|
Dataformat
|
8 bits, en stop, lik paritet for Modbus on front face
8 biter, odd selv eller ingen konfigurerbar paritet for Modbus on terminal
|
Antall adresser
|
1…127 for CANopen
1…247 for Modbus
|
Tilgangsmetode
|
Slave CANopen
|
Merking
|
CE
|
Driftsposisjon
|
Vertikal +/- 10 grader
|
Høyde
|
400 mm
|
Dybde
|
213 mm
|
Bredde
|
230 mm
|
Vekt
|
15 kg
|
Funksjonalitet
|
Full
|
Specific application
|
Andre applikasjoner
|
Funksjonskort
|
Kommunikasjon kort for CC-Link
Controller inside programmable card
Kommunikasjon kort for DeviceNet
Kommunikasjon kort for EtherNet/IP
Kommunikasjon kort for Fipio
I/O utvidelses kort
Kommunikasjon kort for Interbus-S
Grensesnittkort for enkoder
Kommunikasjon kort for Modbus Plus
Kommunikasjon kort for Modbus TCP
Kommunikasjon kort for Modbus/Uni-Telway
Overhead crane card
Kommunikasjon kort for Profibus DP
Kommunikasjon kort for Profibus DP V1
|
Miljø
Støynivå
|
60,2 dB i samsvar med 86/188/EEC
|
Dielektrisk styrke
|
3535 V DC mellom jord og effektklemmer
5092 V DC mellom kontroll og effektklemmer
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Spenningsfall og avbrudd immunitet test i samsvar med IEC 61000-4-11
|
Standarder
|
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C3
EN 55011 klasse A gruppe 2
IEC 61800-3
IEC 60721-3-3 class 3C1
IEC 60721-3-3 class 3S2
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
UL Type 1
|
Produktsertifikater
|
CSA
GOST
C-Tick
NOM 117
UL
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 61800-5-1
|
IP-grad
|
IP20
|
Vibrasjonsmotstand
|
1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−10…50 °C ( uten lastreduksjon)
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−25…70 °C
|
Driftshøyde
|
<= 1000 m uten lastreduksjon
1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
35,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
40,1 cm
|
Package 1 Weight
|
24,464 kg
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
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|